LE01BC CC - 脚轮-轻载型-万向型/侧刹型
HEFA
35-脚轮/脚杯
LE01-08-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/35-foot_cup/le01-08-castor/le01bc_cc.prj},{NB=LE01BC-D50-R},{SC=LE01BC},{TYPE=Universal type},{SM=SPHC},{SST=Galvanized},{WC=R},{RB=has},{WB=-},{D=50},{H=65},{L=59},{W=47},{F=46},{FF=35},{DD=6.500},{B=20},{R=42},{T=2.000},{ALR=30},{ALN=38},{INFOTEXT=website},{YYY1=3.000},{YYY2=2.000},{RRRR1=300.000},{AAA=18.000},{RRR1=14.000},{RRR2=20.000},{ZZZ2=2.000},{ZZZ3=1.500},{XXX1=50.000},{YYY3=6.000},{RRR3=6.000},{TTT1=1.500},{YYY4=30.000},{XXX2=10.000},{RRRR2=50.000},{ZZZ4=1.500},{ZZZ5=1.000},{YYY5=3.000},{XXX3=16.000},{RRR4=18.000},{YYY6=3.500},{ZZZ6=16.000},{AAA2=8.000},{LLL1=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SM
支架材料
ⁿ/ₐ
SST
支架表面处理
ⁿ/ₐ
RB
回转轴承
ⁿ/ₐ
WB
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
H
h[mm]
ⁿ/ₐ
L
L[mm]
ⁿ/ₐ
W
W[mm]
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FF
f
[mm]
DD
d
[mm]
B
B[mm]
ⁿ/ₐ
R
R[mm]
ⁿ/ₐ
T
T[mm]
ⁿ/ₐ
ALR
容许载重(kg)R
ⁿ/ₐ
ALN
容许载重(kg)N
ⁿ/ₐ
LE01BC-D25-R
LE01BC-D25-R
LE01BC
万向型
SPHC
镀锌
有
-
25
35
35
30
28
23
4.200
12
21
1.500
8
10
LE01BC-D32-R
LE01BC-D32-R
LE01BC
万向型
SPHC
镀锌
有
-
32
42
38
32
30
24
4.200
14
27
1.500
12
18
LE01BC-D38-R
LE01BC-D38-R
LE01BC
万向型
SPHC
镀锌
有
-
38
50
46
38
36
28
5.300
17
32
1.500
20
28
LE01BC-D50-R
LE01BC-D50-R
LE01BC
万向型
SPHC
镀锌
有
-
50
65
59
47
46
35
6.500
20
42
2.000
30
38
LE01BC-D65-R
LE01BC-D65-R
LE01BC
万向型
SPHC
镀锌
有
-
65
80
70
58
55
42
8.800
25
53
2.200
40
55
LE01BC-D75-R
LE01BC-D75-R
LE01BC
万向型
SPHC
镀锌
有
-
75
90
70
58
55
42
8.800
26
58
2.200
50
65
LE01CC-D50-R
LE01CC-D50-R
LE01CC
侧刹型
SPHC
镀锌
有
-
50
65
59
47
46
35
6.500
20
44
2.000
30
38
LE01CC-D65-R
LE01CC-D65-R
LE01CC
侧刹型
SPHC
镀锌
有
-
65
80
70
58
55
42
8.800
25
58
2.200
40
55
LE01CC-D75-R
LE01CC-D75-R
LE01CC
侧刹型
SPHC
镀锌
有
-
75
90
70
58
55
42
8.800
26
58
2.200
50
65
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表