GB40 LA02BE - 国标40系列-40型材
HEFA
34-铝合金型材/配件
40系列
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/40series/gb40-la02be.prj},{NB=LA02BE-8-4040R-L50},{CODE=LA02BE},{TYPE=A6063-T5},{SUR=Sandblasting electrophoresis},{XK=8},{GG=4040R},{L=50},{CS=40*40},{ZL=1.40},{JM=518.20},{IX=7.20x10∧4},{IY=7.20x10∧4},{WX=3070.36},{WY=3070.36},{CP=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
XK
槽宽类型
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
CS
截面尺寸
ⁿ/ₐ
ZL
重量
[kg/m]
JM
截面积
[mm^2]
IX
截面惯性矩
[mm^4]
IY
截面惯性矩
[mm^4]
WX
抗弯截面模数
[mm^3]
WY
抗弯截面模数
[mm^3]
LA02BE-8-4040C-L50
LA02BE-8-4040C-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4040C
40*40
1.24
455.52
7.23x10∧4
7.23x10∧4
3613.05
3613.05
LA02BE-8-4040-L50
LA02BE-8-4040-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4040
40*40
1.86
681.84
10.52x10∧4
10.52x10∧4
5258.15
5258.15
LA02BE-8-4040YA-L50
LA02BE-8-4040YA-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4040YA
40*40
1.64
601.65
9.65x10∧4
9.65x10∧4
4824.80
4824.80
LA02BE-8-4040Y-L50
LA02BE-8-4040Y-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4040Y
40*40
1.93
708.51
11.33x10∧4
11.33x10∧4
5663.85
5663.85
LA02BE-8-4040A-L50
LA02BE-8-4040A-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4040A
40*40
1.51
553.28
9.39x10∧4
9.22x10∧4
4619.28
4607.85
LA02BE-8-4040B-L50
LA02BE-8-4040B-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4040B
40*40
1.54
562.9
9.59x10∧4
9.59x10∧4
4716.52
4716.52
LA02BE-8-4040R-L50
LA02BE-8-4040R-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4040R
40*40
1.40
518.20
7.20x10∧4
7.20x10∧4
3070.36
3070.36
LA02BE-8-4080C-L50
LA02BE-8-4080C-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4080C
40*80
2.05
752.52
13.54x10∧4
50.43x10∧4
6772.00
12607.63
LA02BE-8-4080-L50
LA02BE-8-4080-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4080
40*80
3.22
1179.18
20.42x10∧4
75.13x10∧4
10209.05
18781.65
LA02BE-8-4080Y-L50
LA02BE-8-4080Y-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
4080Y
40*80
3.05
1117.87
19.19x10∧4
78.35x10∧4
9597.05
19587.68
LA02BE-8-8840Y-L50
LA02BE-8-8840Y-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
8840Y
80*80
4.18
1529.31
97.19x10∧4
97.19x10∧4
21489.46
21489.46
LA02BE-8-8840R-L50
LA02BE-8-8840R-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
8840R
80*80
3.41
1248.10
72.53x10∧4
72.53x10∧4
17035.40
17035.40
LA02BE-8-8080Y-L50
LA02BE-8-8080Y-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
8080Y
80*80
4.38
1604.00
124.82x10∧4
124.82x10∧4
31205.43
31205.43
LA02BE-8-8080-L50
LA02BE-8-8080-L50
LA02BE
A6063-T5
喷砂电泳
8
8080
80*80
5.34
1955.56
145.59x10∧4
145.59x10∧4
36398.28
36398.28
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
PD02AA_PX - 交流异步电机+平行减速机
HEFA
14.06.2024
NEFS8-4545, EFS8-4545, EFSB8-4545, HFS8-4545, HFSB8-4545, CAF8-4545, NFSL8-...
Misumi
09.05.2023
HA01-E-4545 - 欧标铝合金型材-E45系列-4545
仕瑞达3D电子目录
03.04.2023
GAFCNV - 合页-铝合金蝶形合页-台阶锥孔型/平型
仕瑞达3D电子目录
30.04.2022
C-HHFL - 经济型 铝合金合页 锥孔型
Misumi
13.09.2022
AKQ52_G_Z - 型材通用配件 门框部分 固定型尼龙合页
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表