BE45 - 调整螺钉组件-调整螺栓-扳手扁位型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be45_asmtab.prj},{NB=BE45XE-M20-L45},{SC=BE45XE},{ASTC=Fine thread},{TOM=SUS420J2},{HD=45~50HRC},{ST=-},{AM=SUS304},{AST=-},{M=20},{L=45},{MXP=20x1.5},{HH=17.0},{V=17.0},{R=20},{B=30.0},{S=35.0},{T=10.0},{INFOTEXT=website},{MM=20},{PPATH=be45/be45_assemblies/be45_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
ASTC
调整螺丝 螺纹类别
ⁿ/ₐ
TOM
材质
ⁿ/ₐ
HD
硬度
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AM
附件材质
ⁿ/ₐ
AST
附件表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MXP
M x 螺距
[mm]
HH
h
[mm]
V
[mm]
R
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
BE45XG-M3-L15
BE45XG-M3-L15
BE45XG
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
3
3x0.35
2.5
4.2
3
5.5
6.5
2.4
BE45XG-M4-L15
BE45XG-M4-L15
BE45XG
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
4
4x0.5
3.0
4.2
4
7.0
8.2
4.0
BE45XG-M5-L15
BE45XG-M5-L15
BE45XG
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
5
5x0.5
4.0
4.2
5
8.0
9.0
4.0
BE45XG-M6-L20
BE45XG-M6-L20
BE45XG
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
6
6x0.75
5.0
5.2
6
10.0
11.5
4.0
BE45XG-M8-L25
BE45XG-M8-L25
BE45XG
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
8
8x0.75
6.0
6.2
8
13.0
15.0
5.0
BE45XG-M10-L30
BE45XG-M10-L30
BE45XG
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
10
10x1.0
8.0
8.0
10
17.0
19.5
6.0
BE45XG-M12-L35
BE45XG-M12-L35
BE45XG
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
12
12x1.0
10.0
10.0
12
19.0
22.0
6.0
BE45XG-M16-L40
BE45XG-M16-L40
BE45XG
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
16
16x1.5
14.0
14.0
16
24.0
27.8
8.0
BE45XG-M20-L45
BE45XG-M20-L45
BE45XG
细牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
20
20x1.5
17.0
17.0
20
30.0
35.0
10.0
BE45XE-M3-L15
BE45XE-M3-L15
BE45XE
细牙螺纹
SUS420J2
45~50HRC
-
SUS304
-
3
3x0.35
2.5
4.2
3
5.5
6.5
2.4
BE45XE-M4-L15
BE45XE-M4-L15
BE45XE
细牙螺纹
SUS420J2
45~50HRC
-
SUS304
-
4
4x0.5
3.0
4.2
4
7.0
8.2
4.0
BE45XE-M5-L15
BE45XE-M5-L15
BE45XE
细牙螺纹
SUS420J2
45~50HRC
-
SUS304
-
5
5x0.5
4.0
4.2
5
8.0
9.0
4.0
BE45XE-M6-L20
BE45XE-M6-L20
BE45XE
细牙螺纹
SUS420J2
45~50HRC
-
SUS304
-
6
6x0.75
5.0
5.2
6
10.0
11.5
4.0
BE45XE-M8-L25
BE45XE-M8-L25
BE45XE
细牙螺纹
SUS420J2
45~50HRC
-
SUS304
-
8
8x0.75
6.0
6.2
8
13.0
15.0
5.0
BE45XE-M10-L30
BE45XE-M10-L30
BE45XE
细牙螺纹
SUS420J2
45~50HRC
-
SUS304
-
10
10x1.0
8.0
8.0
10
17.0
19.5
6.0
BE45XE-M12-L35
BE45XE-M12-L35
BE45XE
细牙螺纹
SUS420J2
45~50HRC
-
SUS304
-
12
12x1.0
10.0
10.0
12
19.0
22.0
6.0
BE45XE-M16-L40
BE45XE-M16-L40
BE45XE
细牙螺纹
SUS420J2
45~50HRC
-
SUS304
-
16
16x1.5
14.0
14.0
16
24.0
27.8
8.0
BE45XE-M20-L45
BE45XE-M20-L45
BE45XE
细牙螺纹
SUS420J2
45~50HRC
-
SUS304
-
20
20x1.5
17.0
17.0
20
30.0
35.0
10.0
BE45CG-M3-L15
BE45CG-M3-L15
BE45CG
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
3
3x0.5
2.5
4.2
3
5.5
6.5
2.4
BE45CG-M4-L15
BE45CG-M4-L15
BE45CG
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
4
4x0.7
3.0
4.2
4
7.0
8.2
4.0
BE45CG-M5-L15
BE45CG-M5-L15
BE45CG
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
5
5x0.8
4.0
4.2
5
8.0
9.0
4.0
BE45CG-M6-L20
BE45CG-M6-L20
BE45CG
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
6
6x1.0
5.0
5.2
6
10.0
11.5
4.0
BE45CG-M8-L25
BE45CG-M8-L25
BE45CG
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
8
8x1.25
6.0
6.2
8
13.0
15.0
5.0
BE45CG-M10-L30
BE45CG-M10-L30
BE45CG
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
10
10x1.5
8.0
8.0
10
17.0
19.5
6.0
BE45CG-M12-L35
BE45CG-M12-L35
BE45CG
粗牙螺纹
S45C
45~50HRC
镀锌
SS400
镀锌
12
12x1.75
10.0
10.0
12
19.0
22.0
6.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表