BE17AU - 带挡块聚氨酯止动块-T尺寸简易型
HEFA
25-定位零件/柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/25-plunger-positingningparts/be17au.prj},{NB=BE17AU-H15-T6-L30},{SC=BE17AU},{PM=Ether polyurethane (black)},{PH=Shaw A90},{BM=SUS304},{H=15},{T=6},{L=30},{DD=3.5},{DD1=6.5},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
PM
聚氯酯材质
ⁿ/ₐ
PH
聚氯酯硬度
ⁿ/ₐ
BM
板材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
BE17AU-H12-T6-L30
BE17AU-H12-T6-L30
BE17AU
乙醚聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
12
6
3.5
6.5
BE17AU-H12-T8-L30
BE17AU-H12-T8-L30
BE17AU
乙醚聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
12
8
3.5
6.5
BE17AU-H12-T10-L30
BE17AU-H12-T10-L30
BE17AU
乙醚聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
12
10
3.5
6.5
BE17AU-H15-T6-L30
BE17AU-H15-T6-L30
BE17AU
乙醚聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
15
6
3.5
6.5
BE17AU-H15-T8-L30
BE17AU-H15-T8-L30
BE17AU
乙醚聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
15
8
3.5
6.5
BE17AU-H15-T10-L30
BE17AU-H15-T10-L30
BE17AU
乙醚聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
15
10
3.5
6.5
BE17AU-H19-T6-L50
BE17AU-H19-T6-L50
BE17AU
乙醚聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
19
6
4.5
8.0
BE17AU-H19-T8-L50
BE17AU-H19-T8-L50
BE17AU
乙醚聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
19
8
4.5
8.0
BE17AU-H19-T10-L50
BE17AU-H19-T10-L50
BE17AU
乙醚聚氨酯(黑色)
肖氏A90
SUS304
19
10
4.5
8.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表