BM32BF-BU - 轴用挡圈-A型-弹簧钢/不锈钢-国标
HEFA
24-螺丝/螺帽/垫圈/吊环
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/24-screw/bm32bf-bu.prj},{NB=BM32BF-58},{SC=BM32BF},{LX=type a},{MAT=Spring steel},{SUR=Blackening},{SY=GB/T 894.1-1986},{GG=58},{B=6.800},{D1=58},{D3=53.8},{DD3=+0.46/-1.10},{H=2.0},{H1=+0.06/-0.18},{W=6.12},{D0=3.0},{D2=55.0},{DD2=0/-0.30},{E=2.20},{EE=+0.14/0},{E1=4.5},{D4=73.6},{INFOTEXT=website},{O=2.040},{O1=61.960},{O2=19.620},{O3=3.590},{O4=11.60},{O5=30.530},{O6=34.920}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SY
适用标准
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
D1
d1轴径
[mm]
D3
d3基本尺寸
[mm]
DD3
d3极限偏差
[mm]
H
h基本尺寸
[mm]
H1
h极限偏差
[mm]
W
w≈
[mm]
D0
d0
[mm]
D2
d2基本尺寸
[mm]
DD2
d2极限偏差
[mm]
E
e基本尺寸
[mm]
EE
e极限偏差
[mm]
E1
e1≥
[mm]
D4
d4≥孔
[mm]
BM32BF-3
BM32BF-3
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
3
3
2.7
+0.04/-0.15
0.4
+0.03/-0.06
0.80
1.0
2.8
0/-0.04
0.50
+0.14/0
0.3
7.2
BM32BF-4
BM32BF-4
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
4
4
3.7
+0.04/-0.15
0.4
+0.03/-0.06
0.88
1.0
3.8
0/-0.048
0.50
+0.14/0
0.3
8.8
BM32BF-5
BM32BF-5
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
5
5
4.7
+0.04/-0.15
0.6
+0.04/-0.07
1.12
1.0
4.8
0/-0.048
0.70
+0.14/0
0.3
10.7
BM32BF-6
BM32BF-6
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
6
6
5.6
+0.04/-0.15
0.6
+0.04/-0.07
1.32
1.2
5.7
0/-0.048
0.70
+0.14/0
0.5
12.2
BM32BF-7
BM32BF-7
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
7
7
6.5
+0.06/-0.18
0.6
+0.04/-0.07
1.32
1.2
6.7
0/-0.058
0.70
+0.14/0
0.5
13.8
BM32BF-8
BM32BF-8
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
8
8
7.4
+0.06/-0.18
0.8
+0.04/-0.10
1.32
1.2
7.6
0/-0.058
0.90
+0.14/0
0.6
15.2
BM32BF-10
BM32BF-10
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
10
10
9.3
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
1.44
1.5
9.6
0/-0.058
1.10
+0.14/0
0.6
17.6
BM32BF-11
BM32BF-11
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
11
11
10.2
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
1.52
1.5
10.5
0/-0.11
1.10
+0.14/0
0.8
18.6
BM32BF-12
BM32BF-12
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
12
12
11.0
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
1.72
1.5
11.5
0/-0.11
1.10
+0.14/0
0.8
19.6
BM32BF-13
BM32BF-13
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
13
13
11.9
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
1.88
1.7
12.4
0/-0.11
1.10
+0.14/0
0.9
20.8
BM32BF-14
BM32BF-14
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
14
14
12.9
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
1.88
1.7
13.4
0/-0.11
1.10
+0.14/0
0.9
22.0
BM32BF-15
BM32BF-15
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
15
15
13.8
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
2.00
1.7
14.3
0/-0.11
1.10
+0.14/0
1.1
23.2
BM32BF-16
BM32BF-16
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
16
16
14.7
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
2.32
1.7
15.2
0/-0.11
1.10
+0.14/0
1.2
24.4
BM32BF-17
BM32BF-17
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
17
17
15.7
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
2.48
1.7
16.2
0/-0.11
1.10
+0.14/0
1.2
25.6
BM32BF-18
BM32BF-18
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
18
18
16.5
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
2.48
1.7
17.0
0/-0.11
1.10
+0.14/0
1.5
27.0
BM32BF-19
BM32BF-19
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
19
19
17.5
+0.10/-0.36
1.0
+0.05/-0.13
2.48
2.0
18.0
0/-0.11
1.10
+0.14/0
1.5
28.0
BM32BF-20
BM32BF-20
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
20
20
18.5
+0.13/-0.42
1.0
+0.05/-0.13
2.68
2.0
19.0
0/-0.13
1.10
+0.14/0
1.5
29.0
BM32BF-21
BM32BF-21
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
21
21
19.5
+0.13/-0.42
1.0
+0.05/-0.13
2.68
2.0
20.0
0/-0.13
1.10
+0.14/0
1.5
31.0
BM32BF-22
BM32BF-22
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
22
22
20.5
+0.13/-0.42
1.0
+0.05/-0.13
2.68
2.0
21.0
0/-0.13
1.10
+0.14/0
1.5
32.0
BM32BF-24
BM32BF-24
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
24
24
22.2
+0.21/-0.42
1.2
+0.05/-0.13
3.32
2.0
22.9
0/-0.21
1.30
+0.14/0
1.7
34.0
BM32BF-25
BM32BF-25
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
25
25
23.2
+0.21/-0.42
1.2
+0.05/-0.13
3.32
2.0
23.9
0/-0.21
1.30
+0.14/0
1.7
35.0
BM32BF-28
BM32BF-28
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
28
28
25.9
+0.21/-0.42
1.2
+0.05/-0.13
3.60
2.0
26.6
0/-0.21
1.30
+0.14/0
2.1
38.4
BM32BF-29
BM32BF-29
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
29
29
26.9
+0.21/-0.42
1.2
+0.05/-0.13
3.72
2.0
27.6
0/-0.21
1.30
+0.14/0
2.1
39.8
BM32BF-30
BM32BF-30
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
30
30
27.9
+0.21/-0.42
1.2
+0.05/-0.13
3.72
2.0
28.6
0/-0.21
1.30
+0.14/0
2.1
42.0
BM32BF-32
BM32BF-32
BM32BF
A型
弹簧钢
发黑
GB/T 894.1-1986
32
32
29.6
+0.21/-0.42
1.2
+0.05/-0.13
3.92
2.5
30.3
0/-0.25
1.30
+0.14/0
2.6
44.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
95.DR2 - Spacer Ring Ø20xØ50
BUNA
06.04.2023
DIN 471-SR-FST - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为磷化弹簧钢
MÄDLER
26.04.2024
TBK71_75 - 圆螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
DIN 471-SR-RF - 用于轴的挡圈DIN 471,材料为不锈钢1.4122
MÄDLER
26.04.2024
DQA - C型弹性挡圈-轴用
上隆SAMLO
24.03.2023
普及式CF型
THK
06.12.2021
K1938 - 轴用卡簧,DIN 471
KIPP
27.05.2024
HG-KN - 三菱伺服
德迈机器人
13.07.2023
DIN 471 - Edelstahl 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
BN 820 - Retaining rings for shafts special design with lugs (DIN 471), spr...
Bossard Catalog
31.10.2023
R 53 Snap rings for spindles - DME - DIN 471
D-M-E
27.05.2024
DIN 471 - FN 1039, phosphatiert + geölt - SEEGER Ringe für Wellen
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
K1938 - Circlips for shafts DIN 471
KIPP USA
05.06.2024
支撑侧方形BF型
THK
23.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表