BR38AU CU - 高硬度不锈钢定位销-标准型/内螺纹型-直杆锥角型
HEFA
21-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/21-locatingpin-bushingforfixture/br38au_cu.prj},{NB=BR38AU-M-D6-L3-E0.5-A15},{SC=BR38AU},{TYPE=Standard type · straight rod cone angle type},{MQ=High hardness stainless steel},{YD=35HRC~},{DT=M},{D=6},{L=3.00},{L1=[3:40/0.01]},{E=0.5},{A=15},{C=1.0},{M=-},{MM=0},{V=1},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MQ
材质
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
[mm]
M
ⁿ/ₐ
V
[mm]
BR38AU-M-D3-L3-E0.5-A15
BR38AU-M-D3-L3-E0.5-A15
BR38AU
标准型·直杆锥角型
高硬度不锈钢
35HRC~
3
0.5
-
1
BR38AU-M-D4-L3-E0.5-A15
BR38AU-M-D4-L3-E0.5-A15
BR38AU
标准型·直杆锥角型
高硬度不锈钢
35HRC~
4
1.0
-
1
BR38AU-M-D5-L3-E0.5-A15
BR38AU-M-D5-L3-E0.5-A15
BR38AU
标准型·直杆锥角型
高硬度不锈钢
35HRC~
5
1.0
-
1
BR38AU-M-D6-L3-E0.5-A15
BR38AU-M-D6-L3-E0.5-A15
BR38AU
标准型·直杆锥角型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
1.0
-
1
BR38AU-M-D8-L3-E0.5-A15
BR38AU-M-D8-L3-E0.5-A15
BR38AU
标准型·直杆锥角型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
1.0
-
1
BR38AU-M-D10-L3-E0.5-A15
BR38AU-M-D10-L3-E0.5-A15
BR38AU
标准型·直杆锥角型
高硬度不锈钢
35HRC~
10
1.0
-
1
BR38CU-M-D6-L10-E0.5-A15
BR38CU-M-D6-L10-E0.5-A15
BR38CU
内螺纹型·直杆锥角型
高硬度不锈钢
35HRC~
6
0.0
M3
5
BR38CU-M-D8-L15-E0.5-A15
BR38CU-M-D8-L15-E0.5-A15
BR38CU
内螺纹型·直杆锥角型
高硬度不锈钢
35HRC~
8
0.0
M4
6
BR38CU-M-D10-L15-E0.5-A15
BR38CU-M-D10-L15-E0.5-A15
BR38CU
内螺纹型·直杆锥角型
高硬度不锈钢
35HRC~
10
0.0
M5
8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表