GAA GJAA - 导向轴-两端内螺纹型
HEFA
14-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/14-guide_shaft/gaa-gjaa.prj},{NB=GAAHC-D4-L18-M2-N2},{CODE=GAAHC},{TYPE=Standard_type},{DTOL=g6},{MAT1=9Cr18Mo},{MAT2=SUS440C},{SUR=Hard_Lo,_coating_hardness_HV750,_coating_thickness_above_3um},{HRD=High_Frequency_quenching,effective_hardening_depth_56HRC},{D=4},{L=18},{M=2.0},{N=2.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{LCM=},{SCM=},{BA=0},{BB=0},{ECED=},{PA=0},{AA=0},{PB=0},{A=0},{Z=0},{CZPMJG=},{CA=0},{ZJ2CPM=},{CAA=0},{CB=0},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
CODE
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
精度等级
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
MAT1
材质(国标)
ⁿ/ₐ
MAT2
材质(日标)
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TOL
D公差(g6)
[mm]
C
[mm]
ML
[mm]
NL
[mm]
LTOL
尺寸公差
ⁿ/ₐ
GAABE-D4-L18-M2-N2
GAABE-D4-L18-M2-N2
GAABE
标准型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火有效硬化深度见表,HRC58~
-0.004/-0.012
0.2以下
0
0
0
GAAHE-D4-L18-M2-N2
GAAHE-D4-L18-M2-N2
GAAHE
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
0.2以下
0
0
0
GAABC-D4-L18-M2-N2
GAABC-D4-L18-M2-N2
GAABC
标准型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC58~
-0.004/-0.012
0.2以下
0
0
0
GAAHC-D4-L18-M2-N2
GAAHC-D4-L18-M2-N2
GAAHC
标准型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
0.2以下
0
0
0
GAASC-D4-L18-M2-N2
GAASC-D4-L18-M2-N2
GAASC
标准型
g6
45#
S45C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
0.2以下
0
0
0
GJAABE-D4-L20-M2-N2
GJAABE-D4-L20-M2-N2
GJAABE
精密型
g6
GCr15
SUJ2
-
高频淬火有效硬化深度见表,HRC58~
-0.004/-0.012
0.2以下
0
0
0
GJAAHE-D4-L20-M2-N2
GJAAHE-D4-L20-M2-N2
GJAAHE
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
-
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
0.2以下
0
0
0
GJAABC-D4-L20-M2-N2
GJAABC-D4-L20-M2-N2
GJAABC
精密型
g6
GCr15
SUJ2
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC58~
-0.004/-0.012
0.2以下
0
0
0
GJAAHC-D4-L20-M2-N2
GJAAHC-D4-L20-M2-N2
GJAAHC
精密型
g6
9Cr18Mo
SUS440C
镀硬铬,镀层硬度HV750镀层厚度3μ以上
高频淬火有效硬化深度见表,HRC56~
-0.004/-0.012
0.2以下
0
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表