Bore ring DIN 7993 type B - Gutekunst Federn
Gutekunst Federn
Federdat
Powered by
CAD模型選擇
{gutekunst/federdat/bohrungsringe.prj},{NB=C430-42},{BESTNR=C430-42},{CNSORDERNO=C430-42},{D1=42},{D7=2.5},{D3=45.0},{TOL=0.8},{E=16},{GEW=4.540},{D2=44.5},{TOL1=0.10},{R=1.4},{PREIS=C},{PSTOL=0.005},{WRKST=FSTDR D/C},{LINKS=https://www.federnshop.com/de/produkte/bohrungsringe/C430-42.html},{LINK=Product link}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter d1
[mm]
D7
Diameter d7
[mm]
D3
Diameter d3
[mm]
TOL
Tolerance +
[mm]
E
Width e ca.
[mm]
GEW
Weight
[g]
D2
Groove d2
[mm]
TOL1
Tolerance +/-
[mm]
R
Radius
[mm]
PREIS
Price group
ⁿ/ₐ
WRKST
Material
ⁿ/ₐ
C430-7
C430-7
7
0.8
7.9
0.3
4
0.071
7.8
0.05
0.5
A
FSTDR D/C
X430-7
X430-7
7
0.8
7.9
0.3
4
0.071
7.8
0.05
0.5
C
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-8
C430-8
8
0.8
8.9
0.3
4
0.083
8.8
0.05
0.5
A
FSTDR D/C
X430-8
X430-8
8
0.8
8.9
0.3
4
0.083
8.8
0.05
0.5
C
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-10
C430-10
10
0.8
10.9
0.3
4
0.108
10.8
0.05
0.5
A
FSTDR D/C
X430-10
X430-10
10
0.8
10.9
0.3
4
0.108
10.8
0.05
0.5
C
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-12
C430-12
12
1.0
13.2
0.4
6
0.196
13.0
0.05
0.6
A
FSTDR D/C
X430-12
X430-12
12
1.0
13.2
0.4
6
0.196
13.0
0.05
0.6
C
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-14
C430-14
14
1.0
15.2
0.4
6
0.234
15.0
0.05
0.6
A
FSTDR D/C
X430-14
X430-14
14
1.0
15.2
0.4
6
0.234
15.0
0.05
0.6
C
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-16
C430-16
16
1.6
17.8
0.4
8
0.706
17.6
0.05
0.9
A
FSTDR D/C
X430-16
X430-16
16
1.6
17.8
0.4
8
0.706
17.6
0.05
0.9
C
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-18
C430-18
18
1.6
19.8
0.4
8
0.804
19.6
0.05
0.9
A
FSTDR D/C
X430-18
X430-18
18
1.6
19.8
0.4
8
0.804
19.6
0.05
0.9
C
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-20
C430-20
20
2.0
22.3
0.5
10
1.320
22.0
0.10
1.1
A
FSTDR D/C
X430-20
X430-20
20
2.0
22.3
0.5
10
1.320
22.0
0.10
1.1
C
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-22
C430-22
22
2.0
24.3
0.5
10
1.470
24.0
0.10
1.1
B
FSTDR D/C
X430-22
X430-22
22
2.0
24.3
0.5
10
1.470
24.0
0.10
1.1
D
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-24
C430-24
24
2.0
26.3
0.5
10
1.630
26.0
0.10
1.1
B
FSTDR D/C
X430-24
X430-24
24
2.0
26.3
0.5
10
1.630
26.0
0.10
1.1
D
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-25
C430-25
25
2.0
27.3
0.5
10
1.700
27.0
0.10
1.1
B
FSTDR D/C
X430-25
X430-25
25
2.0
27.3
0.5
10
1.700
27.0
0.10
1.1
D
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-26
C430-26
26
2.0
28.3
0.5
10
1.790
28.0
0.10
1.1
B
FSTDR D/C
X430-26
X430-26
26
2.0
28.3
0.5
10
1.790
28.0
0.10
1.1
D
Rostfrei W. Nr. 1.4310
C430-28
C430-28
28
2.0
30.3
0.5
10
1.940
30.0
0.10
1.1
B
FSTDR D/C
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表