4651 - DIN 371~ GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole/catalog_4651.prj},{NB=4651 8.000},{J21=4651 8.000},{A21=8},{A3=1.250},{A8=6.200},{B1=17},{B2=35},{B3=90},{C12=10},{C3=8},{D7=0.003},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9046510080000},{ID12100=0},{A6=6.650},{B4=5.000},{B71=72.000},{B8=31},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.009},{C4=38},{D1=3},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{E1=120},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSSE SIRIUS-GBO DIN 371 VAB M 8 B-8,0},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371},{A1=M},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=B},{H11=HSS-E-PM},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00801005},{J61=ZYL10F8000h$06},{DATE=2018-09-18},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9046510080000.dxf},{ID10003=9046510080000.stp},{ID10004=9046510080000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
4651 3.000
4651 3.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN371...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
3
0.500
6HX
4.900
10
18
56
ZYL
10
DIN4000-80
6
h6
N
0.010
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
4651 4.000
4651 4.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN371...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
4
0.700
6HX
4.900
12
21
63
ZYL
10
DIN4000-80
6
h6
N
0.004
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
4651 5.000
4651 5.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN371...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
5
0.800
6HX
4.900
14
25
70
ZYL
10
DIN4000-80
6
h6
N
0.014
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
4651 6.000
4651 6.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN 37...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
6
1.000
6HX
4.900
16
30
80
ZYL
10
DIN4000-80
6
h6
N
0.016
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00601005
ZYL10F6000h$06
4651 8.000
4651 8.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN 37...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
8
1.250
6HX
6.200
17
35
90
ZYL
10
DIN4000-80
8
h6
N
0.003
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL00801005
ZYL10F8000h$06
4651 10.000
4651 10.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN371...
GG
PM HSS-E
DIN 371
M
10
1.500
6HX
8.000
20
39
100
ZYL
10
DIN4000-80
10
h6
N
0.056
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL01001005
ZYL10G1000h$06
4651 12.000
4651 12.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN 37...
GG
PM HSS-E
DIN376~
M
12
1.750
6HX
9.000
24
49
110
ZYL
10
DIN4000-80
12
h6
N
0.084
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
2
ZYL01201005h$06
ZYL10G1200h$06
4651 14.000
4651 14.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN371...
GG
PM HSS-E
DIN376~
M
14
2.000
6HX
9.000
26
53
110
ZYL
10
DIN4000-80
12
h6
N
0.030
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
1
ZYL01201005h$06
ZYL10G1200h$06
4651 16.000
4651 16.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN 37...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
16
2.000
6HX
9.000
26
54
110
ZYL
10
DIN4000-80
12
h6
N
0.097
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
1
ZYL01201005h$06
ZYL10G1200h$06
4651 20.000
4651 20.000
GEWINDEBOHRER
PM HSSE SIRIUS-GBO DIN 37...
GG
PM HSS-E
DIN376
M
20
2.500
6HX
12.000
32
62
140
ZYL
10
DIN4000-80
16
h6
N
0.211
R
B
HSS-E-PM
0
NANO-A
1
ZYL01601005h$06
ZYL10G1600h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表