657 - DIN 338 S-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_657.prj},{NB=657 4.370},{J21=657 4.370},{A11=4.370},{C12=1},{B3=52},{B4=43},{B5=80},{B6=47},{B71=78.900},{C3=4.370},{D1=2},{D7=0.007},{E1=130},{B7=1.100},{C4=33},{D3=35},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9006570043700},{ID12100=0},{C14=2},{C15=5},{C2=171},{C33=-0.085},{D4=20.000},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSCO S-BOHRER KURZ 4,370 DIN 338RN TI ZY},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 338},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{D2=R},{J6=ZYL01710125f$11},{J61=ZYL01R1720f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9006570043700.dxf},{ID10003=9006570043700.stp},{ID10004=9006570043700_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
657 0.500
657 0.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,500 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.500
ZYL
1
11
6
22
6
21.800
0.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.200
16
R
35
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0500$$$$
657 0.530
657 0.530
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,530 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.530
ZYL
1
11
5
22
6
21.800
0.530
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.200
16
R
35
0
1
ZYL00050105$$$$
ZYL01F0530$$$$
657 0.600
657 0.600
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,600 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.600
ZYL
1
12
6
24
7
23.800
0.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.200
17
R
35
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0600$$$$
657 0.650
657 0.650
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,650 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.650
ZYL
1
13
7
26
8
25.800
0.650
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.200
18
R
35
0
1
ZYL00060105$$$$
ZYL01F0650$$$$
657 0.700
657 0.700
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,700 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.700
ZYL
1
14
8
28
9
27.800
0.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.200
19
R
35
0
1
ZYL00070105$$$$
ZYL01F0700$$$$
657 0.750
657 0.750
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,750 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.750
ZYL
1
14
8
28
9
27.800
0.750
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.200
19
R
35
0
1
ZYL00070105$$$$
ZYL01F0750$$$$
657 0.800
657 0.800
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,800 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.800
ZYL
1
15
9
30
10
29.800
0.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.200
20
R
35
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0800$$$$
657 0.850
657 0.850
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,850 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.850
ZYL
1
15
9
30
10
29.800
0.850
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.200
20
R
35
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0850$$$$
657 0.880
657 0.880
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 0,880 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.880
ZYL
1
16
10
32
11
31.700
0.880
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
21
R
35
0
1
ZYL00080105$$$$
ZYL01F0880$$$$
657 0.900
657 0.900
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,900 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.900
ZYL
1
16
10
32
11
31.700
0.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
21
R
35
0
1
ZYL00090105$$$$
ZYL01F0900$$$$
657 0.920
657 0.920
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,920 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.920
ZYL
1
16
10
32
11
31.700
0.920
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
21
R
35
0
1
ZYL00090105$$$$
ZYL01F0920$$$$
657 0.940
657 0.940
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,940 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.940
ZYL
1
16
10
32
11
31.700
0.940
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
21
R
35
0
1
ZYL00090105$$$$
ZYL01F0940$$$$
657 0.950
657 0.950
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ ,950 D...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
0.950
ZYL
1
16
10
32
11
31.700
0.950
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
21
R
35
0
1
ZYL00090105$$$$
ZYL01F0950$$$$
657 1.000
657 1.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,000 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.000
ZYL
1
17
11
34
12
33.700
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
22
R
35
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1000$$$$
657 1.040
657 1.040
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,040 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.040
ZYL
1
17
11
34
12
33.700
1.040
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
22
R
35
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1040$$$$
657 1.050
657 1.050
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,050 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.050
ZYL
1
17
11
34
12
33.700
1.050
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
22
R
35
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1050$$$$
657 1.100
657 1.100
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,100 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.100
ZYL
1
19
13
36
14
35.700
1.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
22
R
35
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1100$$$$
657 1.150
657 1.150
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,150 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.150
ZYL
1
19
13
36
14
35.700
1.150
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
22
R
35
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1150$$$$
657 1.180
657 1.180
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,180 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.180
ZYL
1
19
13
36
14
35.700
1.180
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
22
R
35
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1180$$$$
657 1.190
657 1.190
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,190 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.190
ZYL
1
21
15
38
16
37.700
1.190
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
22
R
35
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1190$$$$
657 1.200
657 1.200
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,200 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.200
ZYL
1
21
15
38
16
37.700
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
22
R
35
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200$$$$
657 1.250
657 1.250
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,250 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.250
ZYL
1
21
15
38
16
37.700
1.250
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.300
22
R
35
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1250$$$$
657 1.300
657 1.300
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,300 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.300
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
35
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1300$$$$
657 1.320
657 1.320
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,320 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.320
ZYL
1
21
15
38
16
37.600
1.320
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
35
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1320$$$$
657 1.350
657 1.350
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-BOHRER KURZ 1,350 ...
GG
HSCO
DIN 338
BVB
1.350
ZYL
1
23
17
40
18
39.600
1.350
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIN
0.400
22
R
35
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1350$$$$
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表