396 - DIN 340 FIRE BOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_396.prj},{NB=396 5.800},{J21=396 5.800},{A11=5.800},{C12=1},{B3=96},{B4=86},{B5=139},{B6=91},{B71=137.600},{C3=5.800},{D1=2},{D7=0.021},{E1=130},{B7=1.400},{C4=48},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9003960058000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=58},{C33=-0.085},{D4=22.400},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=FIRE BOHRER},{J22=HSCO FIRE SPIRALBOH, 5,800 DIN340RN GT1},{J3=GG},{H3=HSCO},{J1=DIN 340},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E},{H5=NANOFIRE},{D2=R},{J6=ZYL00580105f$11},{J61=ZYL01F5800f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9003960058000.dxf},{ID10003=9003960058000.stp},{ID10004=9003960058000_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
396 1.000
396 1.000
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 1,00...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
1.000
ZYL
1
38
32
56
33
55.700
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.300
23
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1000$$$$
396 1.100
396 1.100
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 1,10...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
1.100
ZYL
1
42
36
60
37
59.700
1.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.300
23
R
38
0
1
ZYL00110105$$$$
ZYL01F1100$$$$
396 1.200
396 1.200
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 1,20...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
1.200
ZYL
1
46
40
65
41
64.700
1.200
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.300
24
R
38
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200$$$$
396 1.300
396 1.300
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 1,30...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
1.300
ZYL
1
46
40
65
41
64.600
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.400
24
R
38
0
1
ZYL00130105$$$$
ZYL01F1300$$$$
396 1.500
396 1.500
FIRE BOHRER
1
GG
HSCO
DIN 340
BVB
1.500
ZYL
1
50
44
70
45
69.600
1.500
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.400
25
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1500$$$$
396 1.600
396 1.600
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 1,60...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
1.600
ZYL
1
55
49
76
50
75.600
1.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.400
26
R
38
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1600$$$$
396 1.700
396 1.700
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 1,70...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
1.700
ZYL
1
55
48
76
50
75.600
1.700
f11
2
0.010
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.400
26
R
38
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1700$$$$
396 1.800
396 1.800
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 1,80...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
1.800
ZYL
1
58
51
80
53
79.500
1.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.500
27
R
38
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1800$$$$
396 1.900
396 1.900
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 1,90...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
1.900
ZYL
1
58
51
80
53
79.500
1.900
f11
2
0.005
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.500
27
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1900$$$$
396 2.000
396 2.000
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 2,00...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
2.000
ZYL
1
61
54
85
56
84.500
2.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.500
29
R
38
0
1
ZYL00200105$$$$
ZYL01F2000$$$$
396 2.100
396 2.100
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 2,10...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
2.100
ZYL
1
61
54
85
56
84.500
2.100
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.500
29
R
38
0
1
ZYL00210105$$$$
ZYL01F2100$$$$
396 2.200
396 2.200
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 2,20...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
2.200
ZYL
1
64
57
90
59
89.400
2.200
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.600
31
R
38
0
1
ZYL00220105$$$$
ZYL01F2200$$$$
396 2.300
396 2.300
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 2,30...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
2.300
ZYL
1
64
57
90
59
89.400
2.300
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.600
31
R
38
0
1
ZYL00230105$$$$
ZYL01F2300$$$$
396 2.400
396 2.400
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 2,40...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
2.400
ZYL
1
67
60
95
62
94.400
2.400
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.600
33
R
38
0
1
ZYL00240105$$$$
ZYL01F2400$$$$
396 2.500
396 2.500
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 2,50...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
2.500
ZYL
1
67
60
95
62
94.400
2.500
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.600
33
R
38
0
1
ZYL00250105$$$$
ZYL01F2500$$$$
396 2.700
396 2.700
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 2,70...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
2.700
ZYL
1
71
64
100
66
99.300
2.700
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.700
34
R
38
0
1
ZYL00270105$$$$
ZYL01F2700$$$$
396 2.800
396 2.800
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 2,80...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
2.800
ZYL
1
71
64
100
66
99.300
2.800
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.700
34
R
38
0
1
ZYL00280105$$$$
ZYL01F2800$$$$
396 2.900
396 2.900
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 2,90...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
2.900
ZYL
1
71
63
100
66
99.300
2.900
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.700
34
R
38
0
1
ZYL00290105$$$$
ZYL01F2900$$$$
396 3.000
396 3.000
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 3,00...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
3.000
ZYL
1
71
63
100
66
99.300
3.000
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.700
34
R
38
0
1
ZYL00300105$$$$
ZYL01F3000$$$$
396 3.100
396 3.100
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 3,10...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
3.100
ZYL
1
74
66
106
69
105.200
3.100
f11
2
0.006
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.800
37
R
38
0
1
ZYL00310105f$11
ZYL01F3100f$11
396 3.200
396 3.200
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 3,20...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
3.200
ZYL
1
74
66
106
69
105.200
3.200
f11
2
0.005
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.800
37
R
38
0
1
ZYL00320105f$11
ZYL01F3200f$11
396 3.300
396 3.300
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 3,30...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
3.300
ZYL
1
74
66
106
69
105.200
3.300
f11
2
0.005
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.800
37
R
38
0
1
ZYL00330105f$11
ZYL01F3300f$11
396 3.400
396 3.400
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 3,40...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
3.400
ZYL
1
78
70
112
73
111.200
3.400
f11
2
0.006
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.800
39
R
38
0
1
ZYL00340105f$11
ZYL01F3400f$11
396 3.500
396 3.500
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 3,50...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
3.500
ZYL
1
78
70
112
73
111.100
3.500
f11
2
0.006
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.900
39
R
38
0
1
ZYL00350105f$11
ZYL01F3500f$11
396 3.600
396 3.600
FIRE BOHRER
HSCO FIRE SPIRALBOH, 3,60...
GG
HSCO
DIN 340
BVB
3.600
ZYL
1
78
70
112
73
111.100
3.600
f11
2
0.006
DIN4000-81
130
R
HSS-E
NANOFIRE
0.900
39
R
38
0
1
ZYL00360105f$11
ZYL01F3600f$11
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表