590 - DIN 333 ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_590.prj},{NB=590 5.000},{J21=590 5.000},{A11=5.000},{C12=1},{B3=32},{B4=16.900},{B5=63},{B6=23},{B71=61.400},{C3=12.500},{D1=2},{D7=0.038},{E1=118},{B7=1.600},{D3=29},{H22=0},{B1=3.400},{B2=MIN},{BLD=7},{ID12000=9005900050000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=125},{C33=-0.027},{D4=71.000},{E4=60},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{A21=MIN},{E2=MIN},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS ZENTRIERBOH, NEU 5,000 DIN 333RN FOR},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 333},{J11=A},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{D2=R},{J6=ZYL01250105h$08},{J61=ZYL01G1250,000h$08},{DATE=2018-07-05},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9005900050000.dxf},{ID10003=9005900050000.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
B2
Abstand Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
590 2.500
590 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 2,50...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
2.500
ZYL
1
23
11.000
45
14
44.200
6.300
h8
2
0.008
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
R
29
0
1.850
7
ZYL00630105h$08
ZYL01F6300,000h$08
590 3.150
590 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 3,15...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
3.150
ZYL
1
25
12.100
50
16
49.000
8.000
h8
2
0.013
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
R
29
0
2.150
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
590 4.000
590 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 4,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
4.000
ZYL
1
28
14.100
56
19
54.700
10.000
h8
2
0.022
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.300
R
29
0
2.800
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
590 5.000
590 5.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 5,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
5.000
ZYL
1
32
16.900
63
23
61.400
12.500
h8
2
0.038
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.600
R
29
0
3.400
7
ZYL01250105h$08
ZYL01G1250,000h$08
590 6.300
590 6.300
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 6,30...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
6.300
ZYL
1
36
18.300
71
26
69.100
16.000
h8
2
0.067
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.900
R
29
0
4.100
7
ZYL01600105h$08
ZYL01G1600h$08
590 8.000
590 8.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 8,00...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
8.000
ZYL
1
40
22.100
80
32
77.500
20.000
h8
2
0.107
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
2.500
R
29
0
5.300
7
ZYL02000105h$08
ZYL01G2000h$08
590 10.000
590 10.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, NEU 10,0...
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
10.000
ZYL
1
50
27.600
100
40
96.900
25.000
h8
2
0.212
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
3.100
R
29
0
6.700
7
ZYL02500105h$08
ZYL01G2500h$08
590 12.500
590 12.500
ZENTRIERBOHRER
GG
HSS
DIN 333
A
BZB
12.500
ZYL
1
63
34.500
125
50
121.200
31.500
h8
2
0.420
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
3.800
R
29
0
8.400
28.700
7
ZYL03150105
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表