PND - Pistoncino a molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/pnd.prj},{NB=6394215},{SHA256=r8U6hfWPq+PoMFWcvRPl6+HQq0O4HQDuGiDKqAQDMA8=},{INAME=6394215},{NAME=6394215},{NNCUSTOM=PND},{NTCUSTOM=Pistoncino a molla e pressori},{NBCUSTOM=6394215},{LINACUSTOM=6394215},{STEPFILE=6394215.stp},{PNGFILE=PND},{DWGFILE=PND},{CODE=6394215},{MOD=PND/32},{D1=32},{H=28},{D=M16x1,5},{L=37},{L1=25},{L2=12},{L3=8},{D2=8},{Y=19},{M=-},{WGT=76},{MAT=Volantino zigrinato in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D2
[mm]
Y
[mm]
M
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6394205
6394205
PND/22
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
-
21
Volantino zigrinato in te...
6394206
6394206
PND/22/C
22
18
M10x1
25
16
9
5
5
12
6
28
Volantino zigrinato in te...
6394207
6394207
PND/22
22
18
M10x1
25
16
9
8
5
12
-
24
Volantino zigrinato in te...
6394208
6394208
PND/22/C
22
18
M10x1
25
16
9
8
5
12
6
31
Volantino zigrinato in te...
6394210
6394210
PND/26
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
-
35
Volantino zigrinato in te...
6394211
6394211
PND/26/C
26
23
M12x1,5
29
19
10
6
6
14
7
45
Volantino zigrinato in te...
6394212
6394212
PND/26
26
23
M12x1,5
29
19
10
9
6
14
-
39
Volantino zigrinato in te...
6394213
6394213
PND/26/C
26
23
M12x1,5
29
19
10
9
6
14
7
49
Volantino zigrinato in te...
6394215
6394215
PND/32
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
-
76
Volantino zigrinato in te...
6394216
6394216
PND/32/C
32
28
M16x1,5
37
25
12
8
8
19
8
94
Volantino zigrinato in te...
6394217
6394217
PND/32
32
28
M16x1,5
37
25
12
12
8
19
-
85
Volantino zigrinato in te...
6394218
6394218
PND/32/C
32
28
M16x1,5
37
25
12
12
8
19
8
103
Volantino zigrinato in te...
6394220
6394220
PND/32
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
-
120
Volantino zigrinato in te...
6394221
6394221
PND/32/C
32
28
M20x1,5
41
27
14
10
10
22
9
150
Volantino zigrinato in te...
6394222
6394222
PND/32
32
28
M16x1,5
37
25
12
12
10
19
-
88
Volantino zigrinato in te...
6394223
6394223
PND/32/C
32
28
M16x1,5
37
25
12
12
10
19
8
106
Volantino zigrinato in te...
6394224
6394224
PND/32
32
28
M20x1,5
41
27
14
15
12
22
-
129
Volantino zigrinato in te...
6394226
6394226
PND/32/C
32
28
M20x1,5
41
27
14
15
12
22
9
159
Volantino zigrinato in te...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表