目錄: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
TMP 21 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Pneumatics
Piston Seals (Pneumatic)
Powered by
CAD模型選擇
{freudenberg/pneumatics/piston_seals_pneumatic/tmp21_asmtab.prj},{NB=24380029 TMP21 520 550 23.7 (0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=24380029},{WS=93 AU V168},{DD=520.0},{D=550.0},{NUT=0},{H=23.7},{S=15.0},{PPATH=tmp21/tmp21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
WS
Material
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
24370320 TMP21 170 200 20...
24370320
93 AU V167
170.0
200.0
20.9
15.0
24368204 TMP21 190 220 20...
24368204
93 AU V167
190.0
220.0
20.9
15.0
24368205 TMP21 200 230 20...
24368205
93 AU V167
200.0
230.0
20.9
15.0
24368206 TMP21 210 240 20...
24368206
93 AU V167
210.0
240.0
20.9
15.0
24368207 TMP21 220 250 20...
24368207
93 AU V167
220.0
250.0
20.9
15.0
24368317 TMP21 240 270 20...
24368317
93 AU V167
240.0
270.0
20.9
15.0
24368209 TMP21 250 280 20...
24368209
93 AU V167
250.0
280.0
20.9
15.0
24372471 TMP21 270 300 20...
24372471
93 AU V167
270.0
300.0
20.9
15.0
24368210 TMP21 280 310 20...
24368210
93 AU V167
280.0
310.0
20.9
15.0
24368212 TMP21 320 350 20...
24368212
93 AU V167
320.0
350.0
20.9
15.0
24377184 TMP21 330 360 20...
24377184
93 AU V167
330.0
360.0
20.9
15.0
24368213 TMP21 350 380 23...
24368213
93 AU V167
350.0
380.0
23.7
15.0
24372719 TMP21 390 420 23...
24372719
93 AU V167
390.0
420.0
23.7
15.0
24368215 TMP21 400 430 23...
24368215
93 AU V167
400.0
430.0
23.7
15.0
24368216 TMP21 420 450 23...
24368216
93 AU V167
420.0
450.0
23.7
15.0
24370400 TMP21 450 480 23...
24370400
93 AU V167
450.0
480.0
23.7
15.0
24368217 TMP21 470 500 23...
24368217
93 AU V167
470.0
500.0
23.7
15.0
24368219 TMP21 500 530 23...
24368219
93 AU V167
500.0
530.0
23.7
15.0
24380029 TMP21 520 550 23...
24380029
93 AU V168
520.0
550.0
23.7
15.0
24368220 TMP21 530 560 23...
24368220
93 AU V168
530.0
560.0
23.7
15.0
24368221 TMP21 560 600 24...
24368221
93 AU V168
560.0
600.0
24.9
20.0
49001223 TMP21 570 610 24...
49001223
93 AU V168
570.0
610.0
24.9
20.0
24367303 TMP21 600 630 23...
24367303
93 AU V168
600.0
630.0
23.7
15.0
49001224 TMP21 620 660 24...
49001224
93 AU V168
620.0
660.0
24.9
20.0
24376128 TMP21 630 670 24...
24376128
93 AU V168
630.0
670.0
24.9
20.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表