EV151-03 - 铝制轮辐手轮
义文工业五金
手轮和摇手
轮辐手轮
铝制轮辐手轮
Powered by
CAD模型選擇
{evan/operating_elements/spoked_handwheels/aluminium_spoked_handwheels/aluminium_spoked_handwheels.prj},{NB=EV151-03000163},{PARTNUMBER=GN 324-160-K14-R},{CNSORDERNO=EV151-03000163},{D1=160},{D2=K14},{D2Y=14},{D2X=14,16},{D3=36},{B=18.0},{L1=20},{L2=39},{L3=76.5},{DURCHM=24},{J1=24},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{CCC=5.0},{R=71.0},{I1=71},{R1=MIN},{RY=2.000},{L11=80.0},{D13=13.0},{D15=21},{L13=2},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{L1R=74.000},{L2R=16.000},{L3R=2.500},{L4R=27.000},{D1R=24.000},{D3R=14.000},{D4R=18.500},{NDRR=8.000},{KDRR=6.466},{SWR=4.000},{SWTR=5.000},{R1R=5.000},{R2R=50.000},{R3R=6.500},{TT=4},{K=Keyway},{G=G2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BH7
B-H7
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
ⁿ/ₐ
G
类型
ⁿ/ₐ
EV151-03000134
EV151-03000134
125
12
31
15.0
18
33
不带键槽
G1
EV151-03000135
EV151-03000135
125
12
31
15.0
18
33
带键槽
G1
EV151-03000154
EV151-03000154
125
12
31
15.0
18
33
61.5
54
22
不带键槽
G2
EV151-03000155
EV151-03000155
125
12
31
15.0
18
33
61.5
54
22
带键槽
G2
EV151-03000136
EV151-03000136
125
14
31
15.0
18
33
不带键槽
G1
EV151-03000137
EV151-03000137
125
14
31
15.0
18
33
带键槽
G1
EV151-03000156
EV151-03000156
125
14
31
15.0
18
33
61.5
54
22
不带键槽
G2
EV151-03000157
EV151-03000157
125
14
31
15.0
18
33
61.5
54
22
带键槽
G2
EV151-03000138
EV151-03000138
140
14
36
16.5
19
36
不带键槽
G1
EV151-03000139
EV151-03000139
140
14
36
16.5
19
36
带键槽
G1
EV151-03000158
EV151-03000158
140
14
36
16.5
19
36
76.5
61
24
不带键槽
G2
EV151-03000159
EV151-03000159
140
14
36
16.5
19
36
76.5
61
24
带键槽
G2
EV151-03000140
EV151-03000140
140
16
36
16.5
19
36
不带键槽
G1
EV151-03000141
EV151-03000141
140
16
36
16.5
19
36
带键槽
G1
EV151-03000160
EV151-03000160
140
16
36
16.5
19
36
76.5
61
24
不带键槽
G2
EV151-03000161
EV151-03000161
140
16
36
16.5
19
36
76.5
61
24
带键槽
G2
EV151-03000142
EV151-03000142
160
14
36
18.0
20
39
不带键槽
G1
EV151-03000143
EV151-03000143
160
14
36
18.0
20
39
带键槽
G1
EV151-03000162
EV151-03000162
160
14
36
18.0
20
39
76.5
71
24
不带键槽
G2
EV151-03000163
EV151-03000163
160
14
36
18.0
20
39
76.5
71
24
带键槽
G2
EV151-03000144
EV151-03000144
160
16
36
18.0
20
39
不带键槽
G1
EV151-03000145
EV151-03000145
160
16
36
18.0
20
39
带键槽
G1
EV151-03000164
EV151-03000164
160
16
36
18.0
20
39
76.5
71
24
不带键槽
G2
EV151-03000165
EV151-03000165
160
16
36
18.0
20
39
76.5
71
24
带键槽
G2
EV151-03000146
EV151-03000146
200
18
42
20.5
24
45
不带键槽
G1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表