EV195-020 - 凹口钥匙阻燃转舌式门锁02型
义文工业五金
工业用机械式门锁
转舌式门锁
凹口钥匙阻燃转舌式门锁02型
Powered by
CAD模型選擇
{evan/latches/cam_latches/lever_latches_type02/lever_latches_type02.prj},{NB=EV195-02000049},{CNSORDERNO=EV195-02000049},{A=30.0},{B=18.5},{C=35.0},{D=22.0},{E=8.0},{F=15.0},{G=G1},{T=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
闩距
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
EV195-02000045
EV195-02000045
30.0
18.5
35.0
18.0
8.0
15.0
G1
EV195-02000059
EV195-02000059
30.0
18.5
35.0
18.0
8.0
15.0
G2
EV195-02000047
EV195-02000047
30.0
18.5
35.0
20.0
8.0
15.0
G1
EV195-02000061
EV195-02000061
30.0
18.5
35.0
20.0
8.0
15.0
G2
EV195-02000049
EV195-02000049
30.0
18.5
35.0
22.0
8.0
15.0
G1
EV195-02000063
EV195-02000063
30.0
18.5
35.0
22.0
8.0
15.0
G2
EV195-02000051
EV195-02000051
30.0
18.5
35.0
25.0
8.0
15.0
G1
EV195-02000065
EV195-02000065
30.0
18.5
35.0
25.0
8.0
15.0
G2
EV195-02000053
EV195-02000053
30.0
18.5
35.0
30.0
8.0
15.0
G1
EV195-02000067
EV195-02000067
30.0
18.5
35.0
30.0
8.0
15.0
G2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表