EV278-27 - 沟槽式顶丝型联轴器
义文工业五金
联轴器
顶丝型联轴器
沟槽式夹持型联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{evan/couplings/couplings_with_grub_screw/slit_type_couplings_with_clamping_screw/slit_type_couplings_with_clamping_screw.prj},{NB=EV278-27000085},{CNSORDERNO=EV278-27000085},{A=25.0},{B=6.0},{C=6.0},{D=31.0},{E=8.0},{F=4.0},{I=M4},{I1=4.0},{J=1.7},{N=2.0},{T=3.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
轴孔径1
[mm]
C
轴孔径2
[mm]
D
总长度
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
I
紧固螺栓螺纹
ⁿ/ₐ
J
紧固螺栓扭矩
[N*m]
N
n
[N*m]
EV278-27000073
EV278-27000073
16.0
4.0
4.0
23.0
6.4
3.0
M3
0.7
0.5
EV278-27000074
EV278-27000074
16.0
4.0
5.0
23.0
6.4
3.0
M3
0.7
0.5
EV278-27000075
EV278-27000075
16.0
5.0
5.0
23.0
6.4
3.0
M3
0.7
0.5
EV278-27000076
EV278-27000076
16.0
5.0
6.0
23.0
6.4
3.0
M3
0.7
0.5
EV278-27000077
EV278-27000077
16.0
5.0
8.0
23.0
6.4
3.0
M3
0.7
0.5
EV278-27000078
EV278-27000078
20.0
5.0
5.0
26.0
7.0
3.0
M3
0.7
1.0
EV278-27000079
EV278-27000079
20.0
5.0
6.0
26.0
7.0
3.0
M3
0.7
1.0
EV278-27000080
EV278-27000080
20.0
5.0
8.0
26.0
7.0
3.0
M3
0.7
1.0
EV278-27000081
EV278-27000081
20.0
6.0
6.0
26.0
7.0
3.0
M3
0.7
1.0
EV278-27000082
EV278-27000082
20.0
6.0
6.3
26.0
7.0
3.0
M3
0.7
1.0
EV278-27000083
EV278-27000083
20.0
6.0
8.0
26.0
7.0
3.0
M3
0.7
1.0
EV278-27000084
EV278-27000084
20.0
6.0
10.0
26.0
7.0
3.0
M3
0.7
1.0
EV278-27000085
EV278-27000085
25.0
6.0
6.0
31.0
8.0
4.0
M4
1.7
2.0
EV278-27000086
EV278-27000086
25.0
6.0
6.3
31.0
8.0
4.0
M4
1.7
2.0
EV278-27000087
EV278-27000087
25.0
6.0
8.0
31.0
8.0
4.0
M4
1.7
2.0
EV278-27000088
EV278-27000088
25.0
6.0
10.0
31.0
8.0
4.0
M4
1.7
2.0
EV278-27000089
EV278-27000089
25.0
6.3
8.0
31.0
8.0
4.0
M4
1.7
2.0
EV278-27000090
EV278-27000090
25.0
6.3
10.0
31.0
8.0
4.0
M4
1.7
2.0
EV278-27000091
EV278-27000091
25.0
8.0
8.0
31.0
8.0
4.0
M4
1.7
2.0
EV278-27000092
EV278-27000092
25.0
8.0
10.0
31.0
8.0
4.0
M4
1.7
2.0
EV278-27000093
EV278-27000093
25.0
8.0
12.0
31.0
8.0
4.0
M4
1.7
2.0
EV278-27000094
EV278-27000094
32.0
10.0
10.0
41.0
11.0
6.0
M4
1.7
4.0
EV278-27000095
EV278-27000095
32.0
10.0
11.0
41.0
11.0
6.0
M4
1.7
4.0
EV278-27000096
EV278-27000096
32.0
10.0
12.0
41.0
11.0
6.0
M4
1.7
4.0
EV278-27000097
EV278-27000097
32.0
10.0
14.0
41.0
11.0
6.0
M4
1.7
4.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表