EV287-27 - 单膜片夹持型联轴器
义文工业五金
联轴器
夹持型联轴器
单膜片顶丝型联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{evan/couplings/couplings_with_grub_hub/single_disk_type_couplings_with_grub_hub/single_disk_type_couplings_with_grub_hub_asmtab.prj},{NB=EV278-27001118},{CNSORDERNO=EV278-27001118},{A=29.0},{B=14.0},{C=14.0},{D=25.7},{E=11.9},{F=3.5},{H=10.5},{I=M2.5},{I1=2.5},{J=1},{K=Without Slot},{N=3.0},{T=4.0},{T1=2.0},{T2=4.0},{PPATH=assmibles/single_disk_type_couplings_with_grub_hub_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
轴孔径1
[mm]
C
轴孔径2
[mm]
D
总长度
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
紧固螺栓螺纹
[=]
J
紧固螺栓扭矩
[N*m]
K
k
ⁿ/ₐ
N
容许扭矩
[N*m]
EV278-27000212
EV278-27000212
20.0
4.0
4.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27000213
EV278-27000213
20.0
4.0
5.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27000214
EV278-27000214
20.0
4.0
6.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27000215
EV278-27000215
20.0
4.0
6.3
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27000216
EV278-27000216
20.0
4.0
8.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27001047
EV278-27001047
20.0
4.0
4.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27001048
EV278-27001048
20.0
4.0
5.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27001049
EV278-27001049
20.0
4.0
6.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27001050
EV278-27001050
20.0
4.0
6.3
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27001051
EV278-27001051
20.0
4.0
8.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27000217
EV278-27000217
20.0
5.0
5.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27000218
EV278-27000218
20.0
5.0
6.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27000219
EV278-27000219
20.0
5.0
6.3
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27000220
EV278-27000220
20.0
5.0
8.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27001052
EV278-27001052
20.0
5.0
5.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27001053
EV278-27001053
20.0
5.0
6.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27001054
EV278-27001054
20.0
5.0
6.3
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27001055
EV278-27001055
20.0
5.0
8.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27000221
EV278-27000221
20.0
6.0
6.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27000222
EV278-27000222
20.0
6.0
6.3
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27000223
EV278-27000223
20.0
6.0
8.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
EV278-27001056
EV278-27001056
20.0
6.0
6.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27001057
EV278-27001057
20.0
6.0
6.3
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27001058
EV278-27001058
20.0
6.0
8.0
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
不带键槽
1.0
EV278-27000224
EV278-27000224
20.0
6.3
6.3
20.3
9.5
3.5
6.4
M2.5
1
带键槽
1.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表