EV287-27 - 双膜片夹持型联轴器
义文工业五金
联轴器
夹持型联轴器
双膜片顶丝型联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{evan/couplings/couplings_with_grub_hub/double_disk_type_couplings_with_grub_hub/double_disk_type_couplings_with_grub_hub_amtab.prj},{NB=EV278-27001491},{CNSORDERNO=EV278-27001491},{A=29.0},{B=14.0},{C=14.0},{D=34.3},{E=11.9},{F=3.5},{H=10.5},{I=M2.5},{I1=3.0},{J=1.0},{K=Without Slot},{N=3.000},{T=3.0},{T1=2.0},{T2=4.0},{PPATH=assmibles/double_disk_type_couplings_with_grub_hub_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
轴孔径1
[mm]
C
轴孔径2
[mm]
D
总长度
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
紧固螺栓螺纹
[=]
J
紧固螺栓扭矩
[N*m]
K
k
ⁿ/ₐ
N
容许扭矩
[N*m]
EV278-27000500
EV278-27000500
20.0
4.0
4.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27000501
EV278-27000501
20.0
4.0
5.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27000502
EV278-27000502
20.0
4.0
6.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27000503
EV278-27000503
20.0
4.0
6.3
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27000504
EV278-27000504
20.0
4.0
8.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27001420
EV278-27001420
20.0
4.0
4.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27001421
EV278-27001421
20.0
4.0
5.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27001422
EV278-27001422
20.0
4.0
6.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27001423
EV278-27001423
20.0
4.0
6.3
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27001424
EV278-27001424
20.0
4.0
8.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27000505
EV278-27000505
20.0
5.0
5.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27000506
EV278-27000506
20.0
5.0
6.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27000507
EV278-27000507
20.0
5.0
6.3
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27000508
EV278-27000508
20.0
5.0
8.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27001425
EV278-27001425
20.0
5.0
5.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27001426
EV278-27001426
20.0
5.0
6.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27001427
EV278-27001427
20.0
5.0
6.3
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27001428
EV278-27001428
20.0
5.0
8.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27000509
EV278-27000509
20.0
6.0
6.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27000510
EV278-27000510
20.0
6.0
6.3
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27000511
EV278-27000511
20.0
6.0
8.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
EV278-27001429
EV278-27001429
20.0
6.0
6.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27001430
EV278-27001430
20.0
6.0
6.3
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27001431
EV278-27001431
20.0
6.0
8.0
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
不带键槽
1.000
EV278-27000512
EV278-27000512
20.0
6.3
6.3
28.8
11.0
3.5
6.4
M2.5
1.0
带键槽
1.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表