EV278-27 - 十字夹持型联轴器
义文工业五金
联轴器
夹持型联轴器
十字顶丝型联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{evan/couplings/couplings_with_grub_hub/cross_joint_type_couplings_with_grub_hub/cross_joint_type_couplings_with_grub_hub_asmtab.sb.prj},{NB=EV278-27001260},{CNSORDERNO=EV278-27001260},{A=25.0},{B=10.0},{C=10.0},{D=39.0},{E=16.5},{F=3.8},{H=9.0},{I=M3},{I1=3.0},{J=1.5},{K=Without Slot},{N=2.0},{T=3.0},{T1=1.5},{T2=1.5},{PPATH=assmibles/cross_joint_type_couplings_with_grub_hub_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
轴孔径1
[mm]
C
轴孔径2
[mm]
D
总长度
[mm]
E
e
[mm]
F
f
[mm]
H
h
[mm]
I
紧固螺栓螺纹
ⁿ/ₐ
J
紧固螺栓扭矩
[N*m]
K
k
ⁿ/ₐ
N
容许扭矩
[N*m]
EV278-27000182
EV278-27000182
16.0
5.0
5.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
带键槽
0.7
EV278-27000183
EV278-27000183
16.0
5.0
6.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
带键槽
0.7
EV278-27001246
EV278-27001246
16.0
5.0
5.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
不带键槽
0.7
EV278-27001247
EV278-27001247
16.0
5.0
6.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
不带键槽
0.7
EV278-27000184
EV278-27000184
16.0
6.0
6.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
带键槽
0.7
EV278-27001248
EV278-27001248
16.0
6.0
6.0
29.0
12.5
3.0
5.0
M2.5
1.0
不带键槽
0.7
EV278-27000185
EV278-27000185
20.0
6.0
6.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
带键槽
1.2
EV278-27000186
EV278-27000186
20.0
6.0
6.3
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
带键槽
1.2
EV278-27000187
EV278-27000187
20.0
6.0
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
带键槽
1.2
EV278-27001249
EV278-27001249
20.0
6.0
6.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
不带键槽
1.2
EV278-27001250
EV278-27001250
20.0
6.0
6.3
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
不带键槽
1.2
EV278-27001251
EV278-27001251
20.0
6.0
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
不带键槽
1.2
EV278-27000188
EV278-27000188
20.0
6.3
6.3
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
带键槽
1.2
EV278-27000189
EV278-27000189
20.0
6.3
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
带键槽
1.2
EV278-27001252
EV278-27001252
20.0
6.3
6.3
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
不带键槽
1.2
EV278-27001253
EV278-27001253
20.0
6.3
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
不带键槽
1.2
EV278-27000190
EV278-27000190
20.0
8.0
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
带键槽
1.2
EV278-27001254
EV278-27001254
20.0
8.0
8.0
33.0
14.0
3.0
6.5
M2.5
1.0
不带键槽
1.2
EV278-27000191
EV278-27000191
25.0
6.3
6.3
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
带键槽
2.0
EV278-27000192
EV278-27000192
25.0
6.3
8.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
带键槽
2.0
EV278-27000193
EV278-27000193
25.0
6.3
10.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
带键槽
2.0
EV278-27001255
EV278-27001255
25.0
6.3
6.3
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
不带键槽
2.0
EV278-27001256
EV278-27001256
25.0
6.3
8.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
不带键槽
2.0
EV278-27001257
EV278-27001257
25.0
6.3
10.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
不带键槽
2.0
EV278-27000194
EV278-27000194
25.0
8.0
8.0
39.0
16.5
3.8
9.0
M3
1.5
带键槽
2.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表