EV154-27 - 小波纹把手
义文工业五金
紧固旋钮
滚花旋钮
小波纹把手
Powered by
CAD模型選擇
{evan/clamping_knobs/knurled_knobs/knurled_knobs/knurled_knobs.prj},{NB=EV154-27000198},{CNSORDERNO=EV154-27000198},{A=20.0},{B=19.0},{C=M6},{C1=6.0},{D=MIN},{E=25.0},{G=G2},{MATERIAL=Bakelite Knob/Metal Insert Steel},{FINISH=Black Knob/Metal Insert Zinc Plated},{COLOR1=0.75},{COLOR2=0.75},{COLOR3=0.75},{COLOR4=0.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
外径
[mm]
B
b
[mm]
C
螺纹规格
ⁿ/ₐ
D
内螺纹长度
[mm]
E
螺纹长度
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
FINISH
表面处理
ⁿ/ₐ
EV154-27000175
EV154-27000175
20.0
19.0
M5
10.0
G1
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000176
EV154-27000176
20.0
19.0
M5
10.0
G1
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000183
EV154-27000183
20.0
19.0
M5
8.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000187
EV154-27000187
20.0
19.0
M5
8.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000184
EV154-27000184
20.0
19.0
M5
14.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000188
EV154-27000188
20.0
19.0
M5
14.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000185
EV154-27000185
20.0
19.0
M5
20.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000189
EV154-27000189
20.0
19.0
M5
20.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000186
EV154-27000186
20.0
19.0
M5
30.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000190
EV154-27000190
20.0
19.0
M5
30.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000177
EV154-27000177
20.0
19.0
M6
12.0
G1
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000178
EV154-27000178
20.0
19.0
M6
12.0
G1
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000191
EV154-27000191
20.0
19.0
M6
10.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000195
EV154-27000195
20.0
19.0
M6
10.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000192
EV154-27000192
20.0
19.0
M6
16.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000196
EV154-27000196
20.0
19.0
M6
16.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000193
EV154-27000193
20.0
19.0
M6
20.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000197
EV154-27000197
20.0
19.0
M6
20.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000194
EV154-27000194
20.0
19.0
M6
25.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000198
EV154-27000198
20.0
19.0
M6
25.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000179
EV154-27000179
25.0
21.0
M8
14.0
G1
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000180
EV154-27000180
25.0
21.0
M8
14.0
G1
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000199
EV154-27000199
25.0
21.0
M8
16.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
EV154-27000203
EV154-27000203
25.0
21.0
M8
16.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件镀锌
EV154-27000200
EV154-27000200
25.0
21.0
M8
20.0
G2
把手胶木/嵌件钢
把手黑色/嵌件发黑处理
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表