EV257-03 - 耐100℃铝制油位观察镜
义文工业五金
液压系统附件
油位观察镜
耐100℃铝制油位观察镜
Powered by
CAD模型選擇
{evan/accessories_for_hydraulic_systems/oil_level_sight_glasses/up_to_100_aluminium_oil_level_sight_glasses/ev257-03.prj},{NB=EV257-03000072},{CNSORDERNO=EV257-03000072},{A=7},{B=M14x1,5},{C=20},{D=7.5},{E=6.5},{S=18},{D2G=14.000},{D2K=12.160},{FORM=0},{ROHS=YES},{AA=17.500},{BB=1.000},{T=3},{TT=3},{G=G3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
物料编码
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
B(安装尺寸)
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
D(安装长度)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
类型
ⁿ/ₐ
EV257-03000066
EV257-03000066
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
G1
EV257-03000067
EV257-03000067
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
G2
EV257-03000068
EV257-03000068
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
G3
EV257-03000069
EV257-03000069
7
G1/4
20
7.5
6.5
18
G4
EV257-03000025
EV257-03000025
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
G2
EV257-03000026
EV257-03000026
11
G3/8
22
8.0
7.5
20
G4
EV257-03000030
EV257-03000030
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
G2
EV257-03000031
EV257-03000031
14
G1/2
26
8.5
7.5
23
G4
EV257-03000036
EV257-03000036
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
G2
EV257-03000037
EV257-03000037
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
G3
EV257-03000038
EV257-03000038
18
G3/4
32
9.0
8.0
30
G4
EV257-03000045
EV257-03000045
24
G1
40
11.0
8.5
36
G2
EV257-03000046
EV257-03000046
24
G1
40
11.0
8.5
36
G3
EV257-03000047
EV257-03000047
24
G1
40
11.0
8.5
36
G4
EV257-03000056
EV257-03000056
32
G11/4
50
12.0
9.0
46
G2
EV257-03000057
EV257-03000057
32
G11/4
50
12.0
9.0
46
G3
EV257-03000058
EV257-03000058
32
G11/4
50
12.0
9.0
46
G4
EV257-03000052
EV257-03000052
32
G11/2
60
13.0
9.0
55
G1
EV257-03000053
EV257-03000053
32
G11/2
60
13.0
9.0
55
G2
EV257-03000054
EV257-03000054
32
G11/2
60
13.0
9.0
55
G3
EV257-03000055
EV257-03000055
32
G11/2
60
13.0
9.0
55
G4
EV257-03000070
EV257-03000070
7
M14x1,5
20
7.5
6.5
18
G1
EV257-03000071
EV257-03000071
7
M14x1,5
20
7.5
6.5
18
G2
EV257-03000072
EV257-03000072
7
M14x1,5
20
7.5
6.5
18
G3
EV257-03000073
EV257-03000073
7
M14x1,5
20
7.5
6.5
18
G4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表