目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 6060 TR - ALUMINIUM 6060 (A-GS) - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série G - Aluminium
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_g/6060tr.prj},{NB=Emile Maurin 6060TR6010 1000},{D=60},{E=10.0},{L=1000},{KG1=4.250},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=6060.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre extérieur
[mm]
E
Epaisseur tube
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 6060TR61 L=6...
6060TR61
6
1.0
0.042
Emile Maurin 6060TR81 L=6...
6060TR81
8
1.0
0.060
Emile Maurin 6060TR101 L=...
6060TR101
10
1.0
0.076
Emile Maurin 6060TR121 L=...
6060TR121
12
1.0
0.093
Emile Maurin 6060TR141 L=...
6060TR141
14
1.0
0.110
Emile Maurin 6060TR161 L=...
6060TR161
16
1.0
0.127
Emile Maurin 6060TR162 L=...
6060TR162
16
2.0
0.238
Emile Maurin 6060TR181 L=...
6060TR181
18
1.0
0.144
Emile Maurin 6060TR182 L=...
6060TR182
18
2.0
0.272
Emile Maurin 6060TR201 L=...
6060TR201
20
1.0
0.161
Emile Maurin 6060TR201.5 ...
6060TR201.5
20
1.5
0.235
Emile Maurin 6060TR202 L=...
6060TR202
20
2.0
0.306
Emile Maurin 6060TR202.5 ...
6060TR202.5
20
2.5
0.371
Emile Maurin 6060TR203 L=...
6060TR203
20
3.0
0.433
Emile Maurin 6060TR204 L=...
6060TR204
20
4.0
0.544
Emile Maurin 6060TR205 L=...
6060TR205
20
5.0
0.637
Emile Maurin 6060TR221 L=...
6060TR221
22
1.0
0.178
Emile Maurin 6060TR221.5 ...
6060TR221.5
22
1.5
0.261
Emile Maurin 6060TR222 L=...
6060TR222
22
2.0
0.340
Emile Maurin 6060TR251 L=...
6060TR251
25
1.0
0.204
Emile Maurin 6060TR251.5 ...
6060TR251.5
25
1.5
0.300
Emile Maurin 6060TR252 L=...
6060TR252
25
2.0
0.391
Emile Maurin 6060TR253 L=...
6060TR253
25
3.0
0.561
Emile Maurin 6060TR255 L=...
6060TR255
25
5.0
0.850
Emile Maurin 6060TR281 L=...
6060TR281
28
1.0
0.229
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表