目錄: EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Modèle 316L TRRS METRIQUE - ACIER INOXYDABLE AUSTENITIQUE 316L - SERIE METRIQUE - TUBE ROND
EMILE MAURIN - Produits Métallurgiques
Série E - Acier inoxydables
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_metallurgiques/serie_e/316ltrrsmetrique.prj},{NB=Emile Maurin 316LTRRS381.5 1000},{D=38.0},{E=1.5},{L=1000},{KG1=1.371},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=316ltrrs.txt},{WEB=https://acier.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D
Diamètre exterieure
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
KG
Poids
[kg]
Emile Maurin 316LTRRS61 L...
316LTRRS61
6.0
1.0
0.125
Emile Maurin 316LTRRS81 L...
316LTRRS81
8.0
1.0
0.175
Emile Maurin 316LTRRS101 ...
316LTRRS101
10.0
1.0
0.225
Emile Maurin 316LTRRS121 ...
316LTRRS121
12.0
1.0
0.275
Emile Maurin 316LTRRS141 ...
316LTRRS141
14.0
1.0
0.326
Emile Maurin 316LTRRS161 ...
316LTRRS161
16.0
1.0
0.376
Emile Maurin 316LTRRS181 ...
316LTRRS181
18.0
1.0
0.426
Emile Maurin 316LTRRS201 ...
316LTRRS201
20.0
1.0
0.476
Emile Maurin 316LTRRS201....
316LTRRS201.5
20.0
1.5
0.695
Emile Maurin 316LTRRS221 ...
316LTRRS221
22.0
1.0
0.526
Emile Maurin 316LTRRS221....
316LTRRS221.5
22.0
1.5
0.770
Emile Maurin 316LTRRS231....
316LTRRS231.5
23.0
1.5
0.808
Emile Maurin 316LTRRS242 ...
316LTRRS242
24.0
2.0
1.102
Emile Maurin 316LTRRS251 ...
316LTRRS251
25.0
1.0
0.601
Emile Maurin 316LTRRS251....
316LTRRS251.5
25.0
1.5
0.883
Emile Maurin 316LTRRS281....
316LTRRS281.5
28.0
1.5
0.995
Emile Maurin 316LTRRS331....
316LTRRS331.5
33.0
1.5
1.183
Emile Maurin 316LTRRS342 ...
316LTRRS342
34.0
2.0
1.603
Emile Maurin 316LTRRS381 ...
316LTRRS381
38.0
1.0
0.926
Emile Maurin 316LTRRS381....
316LTRRS381.5
38.0
1.5
1.371
Emile Maurin 316LTRRS431....
316LTRRS431.5
43.0
1.5
1.559
Emile Maurin 316LTRRS442 ...
316LTRRS442
44.0
2.0
2.103
Emile Maurin 316LTRRS531....
316LTRRS531.5
53.0
1.5
1.950
Emile Maurin 316LTRRS542 ...
316LTRRS542
54.0
2.0
2.604
Emile Maurin 316LTRRS631....
316LTRRS631.5
63.0
1.5
2.450
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表