Model 30601 - Slotted cheese head machine screw - DIN 84 4.8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
machine screws
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/metaux/30601.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_306015X20_400},{DES=Vis à métaux tête cylindrique fendue},{NORME1=DIN 84},{NORME2=-},{MATIERE=Acier classe 4.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=306015X20},{LODLEVEL=400},{DXL=5x20},{IDNR=},{D=5.0},{L=20},{D3=4.019},{P=0.800},{DK=8.500},{K=3.3},{N=1.200},{T=1.300},{A=1.600},{R=0.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_306012X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306012X8
2x8
2.0
8
3.800
1.4
emile_maurin_306012X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306012X10
2x10
2.0
10
3.800
1.4
emile_maurin_306012,5X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306012,5X6
2.5x6
2.5
6
4.500
1.8
emile_maurin_306012,5X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306012,5X8
2.5x8
2.5
8
4.500
1.8
emile_maurin_306012,5X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306012,5X10
2.5x10
2.5
10
4.500
1.8
emile_maurin_306012,5X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306012,5X12
2.5x12
2.5
12
4.500
1.8
emile_maurin_306012,5X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306012,5X16
2.5x16
2.5
16
4.500
1.8
emile_maurin_306012,5X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306012,5X20
2.5x20
2.5
20
4.500
1.8
emile_maurin_306013X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X6
3x6
3.0
6
5.500
2.0
emile_maurin_306013X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X8
3x8
3.0
8
5.500
2.0
emile_maurin_306013X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X10
3x10
3.0
10
5.500
2.0
emile_maurin_306013X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X12
3x12
3.0
12
5.500
2.0
emile_maurin_306013X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X16
3x16
3.0
16
5.500
2.0
emile_maurin_306013X20
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X20
3x20
3.0
20
5.500
2.0
emile_maurin_306013X25
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X25
3x25
3.0
25
5.500
2.0
emile_maurin_306013X30
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X30
3x30
3.0
30
5.500
2.0
emile_maurin_306013X35
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X35
3x35
3.0
35
5.500
2.0
emile_maurin_306013X40
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X40
3x40
3.0
40
5.500
2.0
emile_maurin_306013X50
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X50
3x50
3.0
50
5.500
2.0
emile_maurin_306013X60
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306013X60
3x60
3.0
60
5.500
2.0
emile_maurin_306014X6
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306014X6
4x6
4.0
6
7.000
2.6
emile_maurin_306014X8
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306014X8
4x8
4.0
8
7.000
2.6
emile_maurin_306014X10
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306014X10
4x10
4.0
10
7.000
2.6
emile_maurin_306014X12
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306014X12
4x12
4.0
12
7.000
2.6
emile_maurin_306014X16
Vis à métaux tête cylindr...
DIN 84
-
Acier classe 4.8
Zn
-
-
306014X16
4x16
4.0
16
7.000
2.6
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表