Model 33301 - Countersunk flat head self drilling screw cross recess "Phillips" - DIN 7504 O - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Self piercing-tapping screws
Self piercing screw
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/vis_auto_tole/auto/33301.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_333014,8X16CR3_400},{DES=Vis autoperceuse tête fraisée Phillips},{NORME1=DIN 7504 O},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=333014,8X16CR3},{LODLEVEL=400},{DXL=4.8x16},{IDNR=},{KR=1},{D=4.8},{P=1.600},{DK=9.5},{L=16.0},{LG=9.000},{DP=4.100},{A=1.600},{K=3.0},{R=2.000},{MH=5.200},{MZ=5.100},{TH=3.200},{TZ=3.000},{D3=3.580},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
K
Height of the head
[mm]
emile_maurin_333012,9X9,5...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333012,9X9,5CR3
2,9X9,5
2.9
5.5
9.5
1.7
emile_maurin_333012,9X13C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333012,9X13CR3
2,9X13
2.9
5.5
13.0
1.7
emile_maurin_333012,9X16C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333012,9X16CR3
2,9X16
2.9
5.5
16.0
1.7
emile_maurin_333012,9X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333012,9X19CR3
2,9X19
2.9
5.5
19.0
1.7
emile_maurin_333013,5X9,5...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,5X9,5CR3
3.5x9.5
3.5
6.8
9.5
2.1
emile_maurin_333013,5X13C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,5X13CR3
3.5x13
3.5
6.8
13.0
2.1
emile_maurin_333013,5X16C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,5X16CR3
3.5x16
3.5
6.8
16.0
2.1
emile_maurin_333013,5X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,5X19CR3
3.5x19
3.5
6.8
19.0
2.1
emile_maurin_333013,5X22C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,5X22CR3
3.5x22
3.5
6.8
22.0
2.1
emile_maurin_333013,5X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,5X25CR3
3.5x25
3.5
6.8
25.0
2.1
emile_maurin_333013,5X32C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,5X32CR3
3.5x32
3.5
6.8
32.0
2.1
emile_maurin_333013,9X13C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,9X13CR3
3.9x13
3.9
7.5
13.0
2.3
emile_maurin_333013,9X16C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,9X16CR3
3.9x16
3.9
7.5
16.0
2.3
emile_maurin_333013,9X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,9X19CR3
3.9x19
3.9
7.5
19.0
2.3
emile_maurin_333013,9X22C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,9X22CR3
3.9x22
3.9
7.5
22.0
2.3
emile_maurin_333013,9X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,9X25CR3
3.9x25
3.9
7.5
25.0
2.3
emile_maurin_333013,9X32C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,9X32CR3
3.9x32
3.9
7.5
32.0
2.3
emile_maurin_333013,9X38C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,9X38CR3
3.9x38
3.9
7.5
38.0
2.3
emile_maurin_333013,9X45C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333013,9X45CR3
3.9x45
3.9
7.5
45.0
2.3
emile_maurin_333014,2X13C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333014,2X13CR3
4.2x13
4.2
8.1
13.0
2.5
emile_maurin_333014,2X16C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333014,2X16CR3
4.2x16
4.2
8.1
16.0
2.5
emile_maurin_333014,2X19C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333014,2X19CR3
4.2x19
4.2
8.1
19.0
2.5
emile_maurin_333014,2X22C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333014,2X22CR3
4.2x22
4.2
8.1
22.0
2.5
emile_maurin_333014,2X25C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333014,2X25CR3
4.2x25
4.2
8.1
25.0
2.5
emile_maurin_333014,2X32C...
Vis autoperceuse tête fra...
DIN 7504 O
-
Acier
Zn
-
-
333014,2X32CR3
4.2x32
4.2
8.1
32.0
2.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表