Model 71000 - Spring lock washer standard W type NFE 25515 - Plain
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Washers
Spring washer
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/rondelle/ressort/71000.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_71000W18_400},{DES=Rondelle GROWER série courante W},{NORME1=NFE 25515},{NORME2=-},{MATIERE=Acier},{REVETEMENT=Brut},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=-},{REF=71000W18},{LODLEVEL=400},{IDNR=},{D=18},{D1=19.0},{D2=29.0},{S=5.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Innendurchmesser
[mm]
D2
Outside diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
emile_maurin_71000W3
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W3
3
3.5
5.2
1.0
emile_maurin_71000W4
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W4
4
4.5
7.3
1.0
emile_maurin_71000W5
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W5
5
5.5
8.3
1.5
emile_maurin_71000W6
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W6
6
6.5
10.4
2.0
emile_maurin_71000W7
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W7
7
7.5
11.4
2.0
emile_maurin_71000W8
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W8
8
8.5
13.4
2.5
emile_maurin_71000W10
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W10
10
10.5
16.5
3.0
emile_maurin_71000W12
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W12
12
13.0
20.0
3.5
emile_maurin_71000W14
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W14
14
15.0
23.0
4.0
emile_maurin_71000W16
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W16
16
17.0
25.0
4.0
emile_maurin_71000W18
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W18
18
19.0
29.0
5.0
emile_maurin_71000W20
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W20
20
21.0
31.0
5.0
emile_maurin_71000W22
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W22
22
23.0
33.0
5.0
emile_maurin_71000W24
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W24
24
25.0
37.0
6.0
emile_maurin_71000W27
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W27
27
28.0
40.0
6.0
emile_maurin_71000W30
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W30
30
31.0
45.0
7.0
emile_maurin_71000W33
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W33
33
34.0
48.0
7.0
emile_maurin_71000W36
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W36
36
37.0
53.0
8.0
emile_maurin_71000W39
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W39
39
40.0
56.0
8.0
emile_maurin_71000W42
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W42
42
43.0
61.0
9.0
emile_maurin_71000W45
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W45
45
46.0
64.0
9.0
emile_maurin_71000W48
Rondelle GROWER série cou...
NFE 25515
-
Acier
Brut
-
-
71000W48
48
49.0
69.0
10.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表