Model 95334 - LINDAPTER® FLAT TOP RAIL CLAMP TYPE BR SHORT - MALLEABLE IRON - HOT DIP GALVANISED
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
Clamping
clamp and accessory
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_fix_infra/crapautage/crapauds_cales/95334.prj},{NB=emile_maurin_fix_infra_9533416_400},{DES=Crapaud LINDAPTER® type BR court},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=9533416},{LODLEVEL=400},{Z=M16},{Y=30},{X=16},{V=6},{T=16},{INFOS=INFOTEXTE},{TENSILE=7.3},{FRICTIONAL=1.5},{TT=147},{W=35},{X1=2},{PC=BR16},{MAT=Malleable iron,bright zinc plated / hot dip galvanised},{V2=court},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
DES
Long description
ⁿ/ₐ
NORME1
Standard 1
ⁿ/ₐ
NORME2
Standard 2
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
MARQUE
Marque
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
Z
Bolt
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
X
[mm]
V
[mm]
T
[mm]
emile_maurin_9533412
Crapaud LINDAPTER® type B...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
-
LINDAPTER
9533412
M12
26
13
4
13
emile_maurin_9533416
Crapaud LINDAPTER® type B...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
-
LINDAPTER
9533416
M16
30
16
6
16
emile_maurin_9533420
Crapaud LINDAPTER® type B...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
-
LINDAPTER
9533420
M20
36
19
7
19
emile_maurin_9533424
Crapaud LINDAPTER® type B...
-
-
fonte
Galvanisé à chaud
-
LINDAPTER
9533424
M24
48
25
9
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表