目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 38-62 - Roulette charge moyenne pivotante, à platine, inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Pieds et roulettes
Roues et roulettes (Série 38)
Roulettes charge moyenne
Modèle 38-62 Roulette charge moyenne pivotante, à platine, inox
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/pieds_et_roulettes/serie38_roues_et_roulettes/roulettes_charge_moyenne/38_62/38_62.prj},{NB=emile_maurin_38-623-125_0},{REF=38-623-125},{PIV=0},{VERSION=Roulement à rouleaux},{FREIN=Sans frein},{D1=125},{D2=9},{H1=150},{L1=85},{L2=100},{L3=80},{L4=0},{L5=60},{L6=40},{L7=35},{D3=150},{PLATINE=1},{INFO=INFOTEXTE},{X=10},{LX1=16.950},{X1=1},{Y=2},{TYPE=1},{CX=MIN},{CY=MIN},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
FREIN
Frein avec ou sans
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
D3
[mm]
PLATINE
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 38-621-100
38-621-100
Moyeu lisse
Sans frein
100
9
125
85
100
80
0
60
36
35
150
1
Emile Maurin 38-621-125
38-621-125
Moyeu lisse
Sans frein
125
9
150
85
100
80
0
60
40
35
150
1
Emile Maurin 38-621-150
38-621-150
Moyeu lisse
Sans frein
150
11
190
110
140
105
75
80
54
40
300
2
Emile Maurin 38-621-200
38-621-200
Moyeu lisse
Sans frein
200
11
235
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-622-100
38-622-100
Moyeu lisse
Avec frein arrière
100
9
125
85
100
80
0
60
36
35
150
1
Emile Maurin 38-622-125
38-622-125
Moyeu lisse
Avec frein arrière
125
9
150
85
100
80
0
60
40
35
150
1
Emile Maurin 38-622-150
38-622-150
Moyeu lisse
Avec frein arrière
150
11
190
110
140
105
75
80
54
40
300
2
Emile Maurin 38-622-200
38-622-200
Moyeu lisse
Avec frein arrière
200
11
235
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-623-100
38-623-100
Roulement à rouleaux
Sans frein
100
9
125
85
100
80
0
60
36
35
150
1
Emile Maurin 38-623-125
38-623-125
Roulement à rouleaux
Sans frein
125
9
150
85
100
80
0
60
40
35
150
1
Emile Maurin 38-623-150
38-623-150
Roulement à rouleaux
Sans frein
150
11
190
110
140
105
75
80
54
40
300
2
Emile Maurin 38-623-200
38-623-200
Roulement à rouleaux
Sans frein
200
11
235
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-624-100
38-624-100
Roulement à rouleaux
Avec frein arrière
100
9
125
85
100
80
0
60
36
35
150
1
Emile Maurin 38-624-125
38-624-125
Roulement à rouleaux
Avec frein arrière
125
9
150
85
100
80
0
60
40
35
150
1
Emile Maurin 38-624-150
38-624-150
Roulement à rouleaux
Avec frein arrière
150
11
190
110
140
105
75
80
54
40
300
2
Emile Maurin 38-624-200
38-624-200
Roulement à rouleaux
Avec frein arrière
200
11
235
110
140
105
75
80
54
50
300
2
Emile Maurin 38-625-100
38-625-100
Roulement à billes
Sans frein
100
9
125
85
100
80
0
60
35
36
150
1
Emile Maurin 38-625-125
38-625-125
Roulement à billes
Sans frein
125
9
150
85
100
80
0
60
40
40
150
1
Emile Maurin 38-626-100
38-626-100
Roulement à billes
Avec frein arrière
100
9
125
85
100
80
0
60
35
36
150
1
Emile Maurin 38-626-125
38-626-125
Roulement à billes
Avec frein arrière
125
9
150
85
100
80
0
60
40
40
150
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表