目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 35-331 - Plot antivibratoire femelle, acier, dureté 40 shore
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Butées caoutchouc et Plots antivibratoires (Série 35)
35_33
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie35_plots/35_33/35_331.prj},{NB=emile_maurin_35-331-40-30},{REF=35-331-40-30},{PARTNUMBER=GN 352-40-30-M8-E-40},{NORMNR=GN 352},{H=30},{S=2.0},{T=8},{TX=8.000},{FORM=E},{NR=weich (40)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=36.800},{WEIGHT=0.055},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{D1=40},{D2=M8},{H1=30},{H2=2},{H3=8},{RIGIDITE=150},{C=114},{ECRASEMENT=7.5},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
RIGIDITE
[N/mm]
C
Charge max
[daN]
ECRASEMENT
[mm]
Emile Maurin 35-331-8-8
35-331-8-8
8
M3
8
1
3
17
3.3
2
Emile Maurin 35-331-8-13
35-331-8-13
8
M3
13
1
3
10
3.3
3
Emile Maurin 35-331-10-10
35-331-10-10
10
M4
10
1.2
4
21
5.3
2.5
Emile Maurin 35-331-10-15
35-331-10-15
10
M4
15
1.2
4
18
6.9
3.75
Emile Maurin 35-331-15-15
35-331-15-15
15
M4
15
1.4
4
38
14
3.75
Emile Maurin 35-331-15-20
35-331-15-20
15
M4
20
1.4
4
27
13.5
5
Emile Maurin 35-331-20-15
35-331-20-15
20
M6
15
2
6
77
29
3.75
Emile Maurin 35-331-20-20
35-331-20-20
20
M6
20
2
6
52
26
5
Emile Maurin 35-331-20-25
35-331-20-25
20
M6
25
2
6
43
27
6.25
Emile Maurin 35-331-25-15
35-331-25-15
25
M6
15
2
6
130
48.5
3.75
Emile Maurin 35-331-25-20
35-331-25-20
25
M6
20
2
6
83
41.5
5
Emile Maurin 35-331-25-30
35-331-25-30
25
M6
30
2
6
39
29
7.5
Emile Maurin 35-331-30-15
35-331-30-15
30
M8
15
2
8
200
74.5
3.75
Emile Maurin 35-331-30-20
35-331-30-20
30
M8
20
2
8
115
56.5
5
Emile Maurin 35-331-30-30
35-331-30-30
30
M8
30
2
8
80
60
7.5
Emile Maurin 35-331-30-40
35-331-30-40
30
M8
40
2
8
55
55
10
Emile Maurin 35-331-40-20
35-331-40-20
40
M8
20
2
8
240
120
5
Emile Maurin 35-331-40-30
35-331-40-30
40
M8
30
2
8
150
114
7.5
Emile Maurin 35-331-40-40
35-331-40-40
40
M8
40
2
8
100
99.5
10
Emile Maurin 35-331-50-20
35-331-50-20
50
M10
20
2
10
535
268
5
Emile Maurin 35-331-50-30
35-331-50-30
50
M10
30
2
10
255
182
7.5
Emile Maurin 35-331-50-40
35-331-50-40
50
M10
40
2
10
245
143
10
Emile Maurin 35-331-50-50
35-331-50-50
50
M10
50
2
10
110
137
12.5
Emile Maurin 35-331-60-30
35-331-60-30
60
M10
30
2
10
430
322
7.5
Emile Maurin 35-331-60-40
35-331-60-40
60
M10
40
2
10
260
260
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表