目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-220 - Vis à oeil inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_22
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_22/31_22.prj},{NB=emile_maurin_31-220-10-100},{REF=31-220-10-100},{D1=M 10},{D1G=10},{D1K=8.160},{D2=10},{D3=20},{D4=10},{L1=100},{L1X=50 , 75 , 100},{L2=40},{L3=12},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-220.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 31-220-5-50
31-220-5-50
M 5
5
12
5
50
32
6
Emile Maurin 31-220-5-75
31-220-5-75
M 5
5
12
5
75
32
6
Emile Maurin 31-220-6-50
31-220-6-50
M 6
6
14
6
50
32
7
Emile Maurin 31-220-6-75
31-220-6-75
M 6
6
14
6
75
32
7
Emile Maurin 31-220-8-50
31-220-8-50
M 8
8
18
8
50
32
9
Emile Maurin 31-220-8-75
31-220-8-75
M 8
8
18
8
75
32
9
Emile Maurin 31-220-10-50
31-220-10-50
M 10
10
20
10
50
40
12
Emile Maurin 31-220-10-75
31-220-10-75
M 10
10
20
10
75
40
12
Emile Maurin 31-220-10-10...
31-220-10-100
M 10
10
20
10
100
40
12
Emile Maurin 31-220-12-75
31-220-12-75
M 12
12
25
12
75
40
14
Emile Maurin 31-220-12-10...
31-220-12-100
M 12
12
25
12
100
40
14
Emile Maurin 31-220-12-13...
31-220-12-130
M 12
12
25
12
130
40
14
Emile Maurin 31-220-16-75
31-220-16-75
M 16
16
32
16
75
50
17
Emile Maurin 31-220-16-10...
31-220-16-100
M 16
16
32
16
100
50
17
Emile Maurin 31-220-16-13...
31-220-16-130
M 16
16
32
16
130
50
17
Emile Maurin 31-220-20-10...
31-220-20-100
M 20
18
40
20
100
63
22
Emile Maurin 31-220-20-13...
31-220-20-130
M 20
18
40
20
130
63
22
Emile Maurin 31-220-20-16...
31-220-20-160
M 20
18
40
20
160
63
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表