目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-204 - Niveau à bulle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Niveaux à bulle
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/niveaux_bulle/17_204.prj},{NB=emile_maurin_17-2041-30},{REF=17-2041-30},{PARTNUMBER=GN 2278-ALN-30-K-30},{NORMNR=GN 2278},{WERK=ALN},{WEIGHT=0.007},{CTN=90319000},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{COULEUR=Naturel},{D1=30},{D2=20},{D3=28},{H1=13},{H2=10},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
COULEUR
Couleur
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
-0.05 -0.15
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 17-2041-20
17-2041-20
Naturel
20
12
18
10
8
Emile Maurin 17-2041-25
17-2041-25
Naturel
25
14
20
12
9
Emile Maurin 17-2041-30
17-2041-30
Naturel
30
20
28
13
10
Emile Maurin 17-2042-20
17-2042-20
Noir
20
12
18
10
8
Emile Maurin 17-2042-25
17-2042-25
Noir
25
14
20
12
9
Emile Maurin 17-2042-30
17-2042-30
Noir
30
20
28
13
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表