目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-092 - Manivelle indexable - Moyeu rainuré
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_09
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_09/12_092.prj},{NB=emile_maurin_12-092-18},{REF=12-092-18},{FORM=Moyeu rainuré},{D1=18},{D2=34},{H1=26},{L1=90},{L2=6},{L3=19.7},{B1=30.0},{B2=15.0},{R1=2.5},{R2=2.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=12-092.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
P9
[mm]
L3
[mm]
Emile Maurin 12-092-16
12-092-16
Moyeu rainuré
16
32
24
75
5
17.3
Emile Maurin 12-092-18
12-092-18
Moyeu rainuré
18
34
26
90
6
19.7
Emile Maurin 12-092-20
12-092-20
Moyeu rainuré
20
36
30
110
6
21.7
Emile Maurin 12-092-22
12-092-22
Moyeu rainuré
22
42
32
135
6
23.7
Emile Maurin 12-092-24
12-092-24
Moyeu rainuré
24
44
36
165
8
25.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表