目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-605 - Goujon 12.9, sans six pans creux
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Vis - Goujons - Boulons en Té
23_60
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/vis_goujons_boulons_en_te/23_60/23_605.prj},{NB=emile_maurin_23-605-20-125},{REF=23-605-20-125},{VERSION=Sans six pans creux},{D1=M20},{L1=125},{L2=70},{L3=27},{L4=-},{S1=-},{INFOS=INFOTEXTE},{ST=50},{ARTNR=6379-M8x80},{D=20},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 23-605-12-80
23-605-12-80
Sans six pans creux
M12
80
50
15
-
-
Emile Maurin 23-605-12-10...
23-605-12-100
Sans six pans creux
M12
100
63
15
-
-
Emile Maurin 23-605-12-12...
23-605-12-125
Sans six pans creux
M12
125
75
15
-
-
Emile Maurin 23-605-12-16...
23-605-12-160
Sans six pans creux
M12
160
100
15
-
-
Emile Maurin 23-605-16-80
23-605-16-80
Sans six pans creux
M16
80
50
19
-
-
Emile Maurin 23-605-16-10...
23-605-16-100
Sans six pans creux
M16
100
63
19
-
-
Emile Maurin 23-605-16-12...
23-605-16-125
Sans six pans creux
M16
125
75
19
-
-
Emile Maurin 23-605-16-16...
23-605-16-160
Sans six pans creux
M16
160
100
19
-
-
Emile Maurin 23-605-16-20...
23-605-16-200
Sans six pans creux
M16
200
122
19
-
-
Emile Maurin 23-605-16-25...
23-605-16-250
Sans six pans creux
M16
250
160
19
-
-
Emile Maurin 23-605-20-12...
23-605-20-125
Sans six pans creux
M20
125
70
27
-
-
Emile Maurin 23-605-20-16...
23-605-20-160
Sans six pans creux
M20
160
100
27
-
-
Emile Maurin 23-605-20-20...
23-605-20-200
Sans six pans creux
M20
200
122
27
-
-
Emile Maurin 23-605-20-25...
23-605-20-250
Sans six pans creux
M20
250
160
27
-
-
Emile Maurin 23-605-20-31...
23-605-20-315
Sans six pans creux
M20
315
200
27
-
-
Emile Maurin 23-605-20-50...
23-605-20-500
Sans six pans creux
M20
500
315
27
-
-
Emile Maurin 23-605-24-16...
23-605-24-160
Sans six pans creux
M24
160
100
35
-
-
Emile Maurin 23-605-24-20...
23-605-24-200
Sans six pans creux
M24
200
122
35
-
-
Emile Maurin 23-605-24-25...
23-605-24-250
Sans six pans creux
M24
250
160
35
-
-
Emile Maurin 23-605-24-31...
23-605-24-315
Sans six pans creux
M24
315
200
35
-
-
Emile Maurin 23-605-24-40...
23-605-24-400
Sans six pans creux
M24
400
250
35
-
-
Emile Maurin 23-605-24-50...
23-605-24-500
Sans six pans creux
M24
500
315
35
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表