目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 23-405 - Rondelles articulées acier - Concave forme D
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
23_40
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/23_40/23_405.prj},{NB=emile_maurin_23-405-16},{REF=23-405-16},{FORM=Concave forme D},{D1=M 16},{D2=19.0},{D4=30},{D7=26.0},{H3=6.2},{H5=9.6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=23-40.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D7
[mm]
H3
[mm]
H5
[mm]
Emile Maurin 23-405-6
23-405-6
Concave forme D
M 6
7.1
12
11.0
2.8
4.2
Emile Maurin 23-405-8
23-405-8
Concave forme D
M 8
9.6
17
14.5
3.5
5.6
Emile Maurin 23-405-10
23-405-10
Concave forme D
M 10
12.0
21
18.5
4.2
6.5
Emile Maurin 23-405-12
23-405-12
Concave forme D
M 12
14.2
24
20.0
5.0
8.0
Emile Maurin 23-405-14
23-405-14
Concave forme D
M 14
16.5
28
24.8
5.6
8.5
Emile Maurin 23-405-16
23-405-16
Concave forme D
M 16
19.0
30
26.0
6.2
9.6
Emile Maurin 23-405-20
23-405-20
Concave forme D
M 20
23.2
36
31.0
7.5
11.7
Emile Maurin 23-405-24
23-405-24
Concave forme D
M 24
28.0
44
37.0
9.5
15.2
Emile Maurin 23-405-30
23-405-30
Concave forme D
M 30
35.0
56
49.0
12.0
19.2
Emile Maurin 23-405-36
23-405-36
Concave forme D
M 36
42.0
68
60.0
15.0
23.5
Emile Maurin 23-405-42
23-405-42
Concave forme D
M 42
49.0
78
70.0
18.0
29.0
Emile Maurin 23-405-48
23-405-48
Concave forme D
M 48
56.0
92
82.0
22.0
35.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表