目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-70 - Broches à billes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_70
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_70/32_70.prj},{NB=emile_maurin_32-700-10-25_1},{REF=32-700-10-25},{D1=10},{D2=12.0},{POS=1},{D3=35},{D4=19},{L1=25},{L2=9.6},{L3=32.5},{R=60},{INFOS=INFOTEXTE},{H=10},{B=8.050},{B1=14.000},{D=7.000},{W=2.940},{W1=1.620},{R1=8.630},{D41=19.650},{W2=18.620},{DX=10.800},{RX=7.500},{X=1.500},{P=14.300},{RR=2.500},{Y=4.500},{XX=0.600},{X1=5.400},{R2=1.500},{ALFA=0.000},{N=8.000},{X3=0.400},{NORMNR=GN 113.5},{VER=1},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.04 -0.08
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
+0.6
[mm]
L2
±0.2
[mm]
L3
-0.2
[mm]
R
Résistance au double cisaillement
[kN]
Emile Maurin 32-700-5-10
32-700-5-10
5
5.5
30
16
10
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-15
32-700-5-15
5
5.5
30
16
15
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-20
32-700-5-20
5
5.5
30
16
20
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-25
32-700-5-25
5
5.5
30
16
25
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-30
32-700-5-30
5
5.5
30
16
30
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-35
32-700-5-35
5
5.5
30
16
35
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-40
32-700-5-40
5
5.5
30
16
40
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-45
32-700-5-45
5
5.5
30
16
45
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-50
32-700-5-50
5
5.5
30
16
50
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-60
32-700-5-60
5
5.5
30
16
60
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-70
32-700-5-70
5
5.5
30
16
70
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-5-80
32-700-5-80
5
5.5
30
16
80
6.0
26.0
14
Emile Maurin 32-700-6-10
32-700-6-10
6
7.0
30
16
10
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-15
32-700-6-15
6
7.0
30
16
15
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-20
32-700-6-20
6
7.0
30
16
20
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-25
32-700-6-25
6
7.0
30
16
25
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-30
32-700-6-30
6
7.0
30
16
30
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-35
32-700-6-35
6
7.0
30
16
35
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-40
32-700-6-40
6
7.0
30
16
40
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-45
32-700-6-45
6
7.0
30
16
45
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-50
32-700-6-50
6
7.0
30
16
50
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-60
32-700-6-60
6
7.0
30
16
60
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-70
32-700-6-70
6
7.0
30
16
70
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-6-80
32-700-6-80
6
7.0
30
16
80
7.1
26.0
21
Emile Maurin 32-700-8-10
32-700-8-10
8
7.0
35
19
10
8.2
32.5
38
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表