目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 95-14 - Crapaud fonte pour rail
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Eléments d'assemblage pour structure métalliques (Série 95)
Crapauds
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/structure_metallique/crapauds/95_14.prj},{NB=emile_maurin_95-141-20-10_400},{DES=Crapaud fonte pour rail},{NORME1=-},{NORME2=-},{MATIERE=fonte},{REVETEMENT=Zingué},{CERTIFICATION=-},{MARQUE=LINDAPTER},{REF=95-141-20-10},{LODLEVEL=400},{D1=M20},{H1=10},{H2=19},{L1=42},{L2=36},{L3=19},{C1=285},{F1=14.7},{F2=3},{INFOS=INFOTEXTE},{REF1=9534120},{V2=moyen},{FRICTIONAL=3},{X1=3},{PC=BR20},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr},{MAT=Malleable iron,bright zinc plated / hot dip galvanised}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
REVETEMENT
Coating
ⁿ/ₐ
CERTIFICATION
Certification / Accreditation
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
C1
[Nm]
F1
[kN]
F2
[kN]
emile_maurin_95-141-12-4
fonte
Zingué
-
95-141-12-4
M12
4
13
29
26
13
69
5.8
0,9
emile_maurin_95-141-12-6
fonte
Zingué
-
95-141-12-6
M12
6
13
29
26
13
69
5.8
0,9
emile_maurin_95-141-16-6
fonte
Zingué
-
95-141-16-6
M16
6
16
35
30
16
147
8.5
1,7
emile_maurin_95-141-16-8
fonte
Zingué
-
95-141-16-8
M16
8
16
35
30
16
147
8.5
1,7
emile_maurin_95-141-20-7
fonte
Zingué
-
95-141-20-7
M20
7
19
42
36
19
285
14.7
3
emile_maurin_95-141-20-10
fonte
Zingué
-
95-141-20-10
M20
10
19
42
36
19
285
14.7
3
emile_maurin_95-143-12-4
fonte
Galvanisé
-
95-143-12-4
M12
4
13
29
26
13
69
5.8
0,9
emile_maurin_95-143-12-6
fonte
Galvanisé
-
95-143-12-6
M12
6
13
29
26
13
69
5.8
0,9
emile_maurin_95-143-16-6
fonte
Galvanisé
-
95-143-16-6
M16
6
16
35
30
16
147
8.5
1,7
emile_maurin_95-143-16-8
fonte
Galvanisé
-
95-143-16-8
M16
8
16
35
30
16
147
8.5
1,7
emile_maurin_95-143-20-7
fonte
Galvanisé
-
95-143-20-7
M20
7
19
42
36
19
285
14.7
3
emile_maurin_95-143-20-10
fonte
Galvanisé
-
95-143-20-10
M20
10
19
42
36
19
285
14.7
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表