目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-RZ - Ventil mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rückschlagventile
Strömung zum Einschraubzapfen
Powered by
CAD模型選擇
{emb/ruckschlagventile/rz/ds_rz.prj},{NB=RZ10MLW},{BESTELLNR=RZ10MLW},{AD=10},{D7=18.8},{I=12},{S1=19},{S2=24},{S3=22},{GEW=0.0},{NDM1=14.000},{P1=1.500},{NDM2=20.000},{P2=1.500},{AD2=7.000},{LK=32.000},{I01=12.000},{I02=2.000},{I03=5.000},{I04=13.500},{I05=9.000},{I06=1.250},{I07=0.000},{D2=23.700},{D3=11.600},{D4=16.600},{D5=12.300},{D6=0.000},{A1=1.200},{A2=0.500},{A3=1.000},{K1=45.000},{K2=2.000},{K3=1.000},{K4=90.000},{K5=0.000},{R1=1.200},{R2=0.500},{R3=0.000},{TL=9.500},{X1=0.500},{Y1=0.200},{VERS=1.000},{LL=50.500},{L=65.00},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-RZ 10-ML/WD/ZN},{PN=L / PB 250 (625)},{INFO=Rückschlagventil},{G=M14x1,5},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{ORING=-},{WD=WD M14X1,5},{M2=M20X1,5},{SK=XRZRMLS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D7
Durchmeßer
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
I
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
S2
Schlüsselweite
ⁿ/ₐ
S3
Schlüsselweite
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
RZ10MLW
DS-RZ 10-ML/WD/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
18.8
M14x1,5
12
38.5
53.00
19
24
22
Zink-Nickel
Stahl
RZ10MLW3
DS-RZ 10-ML/WD/3 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
18.8
M14x1,5
12
38.5
53.00
19
24
22
Zink-Nickel
Stahl
RZ10MLWV
RZ 10-ML/WD/1.4571
10
L / PB 250
Rückschlagventile
18.8
M14x1,5
12
38.5
53.00
19
24
22
1.4571
RZ10MSW
DS-RZ 10-MS/WD/ZN
10
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventile
18.8
M16x1,5
12
38.0
54.00
22
24
22
Zink-Nickel
Stahl
RZ10MSWV
RZ 10-MS/WD/1.4571
10
S / PB 400
Rückschlagventile
18.8
M16x1,5
12
38.0
54.00
22
24
22
1.4571
RZ10RLW
DS-RZ 10-RL/WD/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
18.8
G1/4''
12
38.5
53.00
19
24
22
Zink-Nickel
Stahl
RZ10RLW02
DS-RZ 10-RL/WD/0,2 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
18.8
G1/4''
12
38.5
53.00
19
24
22
Zink-Nickel
Stahl
RZ10RLW05
DS-RZ 10-RL/WD/0,5 BAR/ZN
10
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
18.8
G1/4''
12
38.5
53.00
19
24
22
Zink-Nickel
Stahl
RZ10RLWV
RZ 10-RL/WD/1.4571
10
L / PB 250
Rückschlagventile
18.8
G1/4''
12
38.5
53.00
19
24
22
1.4571
RZ10RSW
DS-RZ 10-RS/WD/ZN
10
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
38.0
54.00
22
24
22
Zink-Nickel
Stahl
RZ10RSWV
RZ 10-RS/WD/1.4571
10
S / PB 400
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
38.0
54.00
22
24
22
1.4571
RZ12MLW
DS-RZ 12-ML/WD/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
21.8
M16x1,5
12
41.5
56.00
22
30
27
Zink-Nickel
Stahl
RZ12MLW02
DS-RZ 12-ML/WD/0,2 BAR/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
21.8
M16x1,5
12
41.5
56.00
22
30
27
Zink-Nickel
Stahl
RZ12MLW3
DS-RZ 12-ML/WD/3 BAR/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
21.8
M16x1,5
12
41.5
56.00
22
30
27
Zink-Nickel
Stahl
RZ12MSW
DS-RZ 12-MS/WD/ZN
12
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventile
23.8
M18x1,5
12
41.0
57.00
24
27
24
Zink-Nickel
Stahl
RZ12RLW
DS-RZ 12-RL/WD/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
41.5
56.00
22
30
27
Zink-Nickel
Stahl
RZ12RLW02
DS-RZ 12-RL/WD/0,2 BAR/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
41.5
56.00
22
30
27
Zink-Nickel
Stahl
RZ12RLW05
DS-RZ 12-RL/WD/0,5 BAR/ZN
12
L / PB 250 (625)
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
41.5
56.00
22
30
27
Zink-Nickel
Stahl
RZ12RLW05V
RZ 12-RL/WD/0,5B/1.4571
12
-
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
41.5
56.00
22
30
27
1.4571
RZ12RLWV
RZ 12-RL/WD/1.4571
12
L / PB 250
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
41.5
56.00
22
30
27
1.4571
RZ12RSW
DS-RZ 12-RS/WD/ZN
12
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
41.0
57.00
24
27
24
Zink-Nickel
Stahl
RZ12RSW3
DS-RZ 12-RS/WD/3 BAR/ZN
12
S / PB 400 (1200)
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
41.0
57.00
24
27
24
Zink-Nickel
Stahl
RZ12RSWV
RZ 12-RS/WD/1.4571
12
S / PB 400
Rückschlagventile
21.8
G3/8''
12
41.0
57.00
24
27
24
1.4571
RZ14MSW
DS-RZ 14-MS/WD/ZN
14
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventile
25.8
M20x1,5
14
43.5
61.00
27
32
27
Zink-Nickel
Stahl
RZ14RSW
DS-RZ 14-RS/WD/ZN
14
S / PB 400 (1000)
Rückschlagventile
26.8
G1/2''
14
43.5
61.00
27
32
27
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表