目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-SBE - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Schwenkverschraubungen, Richtungseinstellbare Verschraubungen
Hochdruck-Winkel-Schwenk-Verschraubung
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/schwenkverschraubungen_richtungseinstellbare/hochdruck_winkel_schwenk_verschraubung/x_sbe.prj},{NB=XSBE10RLML},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XSBE10RLML},{BZ=X SBE 10-ML/ZN},{AD=10},{PB=L / PB 500},{INFO=Hochdruck Winkel Schwenk Verschraubung},{G=M16x1,5},{S2=19},{GEW=0.0},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{NDM=16.000},{D=9.000},{P=1.500},{AD1=12.350},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{AD4=15.500},{AD5=16.500},{AD6=14.000},{AD7=15.400},{AD8=0.000},{L=22.000},{L1=11.100},{TL=8.500},{LD=6.500},{L1X=1.200},{L1Y=0.500},{LY=7.000},{LX=14.000},{L4=19.500},{L5=10.500},{K=24.000},{K1=25.000},{K2=0.000},{R=0.400},{R1=0.000},{VERS=2},{SK=XSBERM1},{L22=30.000},{BESTNR1=XSBE10ML},{BESTNR2=XSBE10ML},{HIDE=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PB
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
I2
Länge
[mm]
S2
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Material
ⁿ/ₐ
XSBE10RLML
X SBE 10-ML/ZN
10
L / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
15.50
19
Zink-Nickel
Stahl
XSBE10RLMLV
X SBE 10-ML/1.4571
10
L / PB 400
Hochdruck Winkel Schwenk ...
15.50
19
blank
1.4571
XSBE10RSMS
X SBE 10-MS/ZN
10
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
18.50
27
Zink-Nickel
Stahl
XSBE10RSMSV
X SBE 10-MS/1.4571
10
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
18.50
27
blank
1.4571
XSBE12RLML
X SBE 12-ML/ZN
12
L / PB 315
Hochdruck Winkel Schwenk ...
18.00
27
Zink-Nickel
Stahl
XSBE12RLMLV
X SBE 12-ML/1.4571
12
L / PB 400
Hochdruck Winkel Schwenk ...
18.00
27
blank
1.4571
XSBE12MS
X SBE 12-MS/ZN
12
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
20.00
30
Zink-Nickel
Stahl
XSBE12MSV
X SBE 12-MS/1.4571
12
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
20.00
30
blank
1.4571
XSBE12RS
X SBE 12-RS/ZN
12
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
18.50
27
Zink-Nickel
Stahl
XSBE12RSV
X SBE 12-RS/1.4571
12
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
18.50
27
blank
1.4571
XSBE14MS
X SBE 14-MS/ZN
14
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
22.50
32
Zink-Nickel
Stahl
XSBE14MSV
X SBE 14-MS/1.4571
14
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
22.50
32
blank
1.4571
XSBE14RS
X SBE 14-RS/ZN
14
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
22.50
32
Zink-Nickel
Stahl
XSBE14RSV
X SBE 14-RS/1.4571
14
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
22.50
32
blank
1.4571
XSBE15ML
X SBE 15-ML/ZN
15
L / PB 400
Hochdruck Winkel Schwenk ...
20.50
30
Zink-Nickel
Stahl
XSBE15MLV
X SBE 15-ML/1.4571
15
L / PB 400
Hochdruck Winkel Schwenk ...
20.50
30
blank
1.4571
XSBE15RL
X SBE 15-RL/ZN
15
L / PB 400
Hochdruck Winkel Schwenk ...
21.50
32
Zink-Nickel
Stahl
XSBE15RLV
X SBE 15-RL/1.4571
15
L / PB 400
Hochdruck Winkel Schwenk ...
21.50
32
blank
1.4571
XSBE16MS
X SBE 16-MS/ZN
16
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
22.00
32
Zink-Nickel
Stahl
XSBE16MSV
X SBE 16-MS/1.4571
16
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
22.00
32
blank
1.4571
XSBE16RS
X SBE 16-RS/ZN
16
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
22.00
32
Zink-Nickel
Stahl
XSBE16RSV
X SBE 16-RS/1.4571
16
S / PB 500
Hochdruck Winkel Schwenk ...
22.00
32
blank
1.4571
XSBE18ML
X SBE 18-ML/ZN
18
L / PB 400
Hochdruck Winkel Schwenk ...
21.00
32
Zink-Nickel
Stahl
XSBE18MLV
X SBE 18-ML/1.4571
18
L / PB 250
Hochdruck Winkel Schwenk ...
21.00
32
blank
1.4571
XSBE18RL
X SBE 18-RL/ZN
18
L / PB 400
Hochdruck Winkel Schwenk ...
21.00
32
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表