目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
UES - Überwurfschraube
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einzelteile
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einzelteile/ues.prj},{NB=UES4LLZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=UES4LLZN},{BZ=UES 4-LL/ZN},{PN=LL / PN 100},{INFO=Überwurfschrauben},{G=M8x1},{D=4},{D3=4},{H=12},{H2=12},{I=8.0},{I2=8.0},{S=8},{GEW=0.2},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{NDM=8.000},{KDM=6.773},{P=1.000},{SK=UES},{BESTNR1=UES4LL},{BESTNR2=UES4LLZN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
G
Gewinde M Nenndurchmesser
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
H
Höhe
[mm]
I
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
UES10LZN
UES 10-L/ZN
L / PN 250
Überwurfschrauben
M16x1,5
10
17
11.5
17
Zink-Nickel
Stahl
UES12LZN
UES 12-L/ZN
L / PN 250
Überwurfschrauben
M18x1,5
12
18
12.0
19
Zink-Nickel
Stahl
UES4LLZN
UES 4-LL/ZN
LL / PN 100
Überwurfschrauben
M8x1
4
12
8.0
8
Zink-Nickel
Stahl
UES6LZN
UES 6-L/ZN
L / PN 250
Überwurfschrauben
M12x1,5
6
16
11.5
12
Zink-Nickel
Stahl
UES6LLZN
UES 6-LL/ZN
LL / PN 100
Überwurfschrauben
M10x1
6
13
9.0
10
Zink-Nickel
Stahl
UES8LZN
UES 8-L/ZN
L / PN 250
Überwurfschrauben
M14x1,5
8
16
11.5
14
Zink-Nickel
Stahl
UES8LLZN
UES 8-LL/ZN
LL / PN 100
Überwurfschrauben
M12x1
8
14
9.5
12
Zink-Nickel
Stahl
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表