目錄: Gates Tube Fittings
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
X-D Profil - Verschraubungskörper
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
T-Einschraubverschraubungen
Kegelig
Powered by
CAD模型選擇
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/t_einschraubverschraubungen/kegelig/x_d.prj},{NB=XD12MLZN},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=XD12MLZN},{POSCP=13.43128},{MODEL=1},{L02=31.500},{L03=59.5},{BZ=X D 12-ML/ZN},{AD=12},{PN=L / PN 315},{INFO=L - Einschraubverschraubung},{S1=22},{S2=17},{L2=24},{LK2=24},{I2=17.0},{I3=28},{L3=52},{I=15},{G=M16x1,5K},{G1=M18X1,5},{GEW=16.2},{OBLF=Zink-Nickel},{WERK=Stahl},{DF=C},{I6=12.000},{NDR=16.000},{NDM=18.000},{P=1.500},{I4=9.000},{I5=11.000},{F=14.300},{F1=10.000},{F2=9.000},{A=1.200},{A1=1.200},{A2=1.000},{SK=XDRMLSP},{VER=1.000},{HIDE=1.000},{BESTNR1=XD12ML},{BESTNR2=XD12MLZN},{KDR=MIN},{ALF1=MIN},{KDM=MIN},{KDI=MIN},{L4=MIN},{D3=MIN},{D4=MIN},{D5=MIN},{X=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
S2
Schlüsselweite
[mm]
LK2
Länge
[mm]
I2
Länge
[mm]
I3
Länge
[mm]
L3
Länge
[mm]
I
Länge
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
XD6MLZN
X D 6-ML/ZN
6
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
12
19
12.0
20
39
10
M10x1K
Zink-Nickel
Stahl
XD6MSZN
X D 6-MS/ZN
6
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
12
23
16.0
26
49
15
M12x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
XD6RLZN
X D 6-RL/ZN
6
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
12
19
12.0
20
39
10
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
XD6RSZN
X D 6-RS/ZN
6
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
12
23
16.0
26
49
15
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XD8MLZN
X D 8-ML/ZN
8
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
12
21
14.0
26
47
15
M12x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
XD8MLLZN
X D 8-MLL/ZN
8
LL / PN 100
L - Einschraubverschraubu...
12
17
11.5
20
37
10
M10x1K
Zink-Nickel
Stahl
XD8MSZN
X D 8-MS/ZN
8
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
14
24
17.0
27
51
15
M14x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
XD8RLZN
X D 8-RL/ZN
8
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
12
21
14.0
26
47
15
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XD8RLLZN
X D 8-RLL/ZN
8
LL / PN 100
L - Einschraubverschraubu...
12
17
11.5
20
37
10
R1/8"
Zink-Nickel
Stahl
XD8RSZN
X D 8-RS/ZN
8
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
14
24
17.0
27
51
15
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XD10MLZN
X D 10-ML/ZN
10
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
14
22
15.0
27
49
15
M14x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
XD10MSZN
X D 10-MS/ZN
10
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
17
25
17.5
28
53
15
M16x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
XD10RLZN
X D 10-RL/ZN
10
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
14
22
15.0
27
49
15
R1/4"
Zink-Nickel
Stahl
XD10RSZN
X D 10-RS/ZN
10
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
17
25
17.5
28
53
15
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
XD12MLZN
X D 12-ML/ZN
12
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
17
24
17.0
28
52
15
M16x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
XD12MSZN
X D 12-MS/ZN
12
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
17
29
21.5
28
57
15
M18x1,5K
Zink-Nickel
Stahl
XD12RLZN
X D 12-RL/ZN
12
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
17
24
17.0
28
52
15
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
XD12RSZN
X D 12-RS/ZN
12
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
17
29
21.5
28
57
15
R3/8"
Zink-Nickel
Stahl
XD14MSZN
X D 14-MS/ZN
14
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
19
30
22.0
32
62
14
M20x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
XD14RSZN
X D 14-RS/ZN
14
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
19
30
22.0
32
62
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XD15MLZN
X D 15-ML/ZN
15
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
19
28
21.0
32
60
14
M18x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
XD15RLZN
X D 15-RL/ZN
15
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
19
28
21.0
34
62
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XD16MSZN
X D 16-MS/ZN
16
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
24
33
24.5
32
65
14
M22x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
XD16RSZN
X D 16-RS/ZN
16
S / PN 400
L - Einschraubverschraubu...
24
33
24.5
32
65
14
R1/2"
Zink-Nickel
Stahl
XD18MLZN
X D 18-ML/ZN
18
L / PN 315
L - Einschraubverschraubu...
24
31
23.5
36
67
14
M22x1,5k
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表