目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 148 - Levelling feet with vibration damping element, Type A, with two-hole flange
Elesa+Ganter
Vibration mounts
GN 148
GN 148 A
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/vibration_mounts/gn148/gn148_a/gn148_a.prj},{NB=Maschinenfuss GN 148-90-M12-A-1-68},{PARTNUMBER=GN 148-90-M12-A-1-68},{D1=90},{D2=M12},{NDMD2=12.000},{D3=106},{D4=13.0},{D4X=13.000},{H=39},{S=3},{B=110},{BX=110.000},{L1=170},{L1X=170.000},{M1=140},{M1X=140.000},{KENNZIFFER=ohne Abreißsicherung},{X=1},{HARTE=hart},{VERS=2},{WEIGHT=0.72000},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
M1
[mm]
KENNZIFFER
Identification
ⁿ/ₐ
HARTE
Hardness
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-1-43
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
ohne Abreißsicherung
weich
0.23800
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-1-57
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
ohne Abreißsicherung
mittel
0.23800
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-1-68
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
ohne Abreißsicherung
hart
0.23800
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-2-43
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
mit Abreißsicherung
weich
0.28180
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-2-57
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
mit Abreißsicherung
mittel
0.28180
40169991
YES
Levelling foot GN 148-60-...
GN 148-60-M10-A-2-68
60
M10
78
9.0
30
2
78
128
110
mit Abreißsicherung
hart
0.28180
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-1-43
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
ohne Abreißsicherung
weich
0.72000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-1-57
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
ohne Abreißsicherung
mittel
0.72000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-1-68
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
ohne Abreißsicherung
hart
0.72000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-2-43
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
mit Abreißsicherung
weich
0.80620
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-2-57
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
mit Abreißsicherung
mittel
0.80620
40169991
YES
Levelling foot GN 148-90-...
GN 148-90-M12-A-2-68
90
M12
106
13.0
39
3
110
170
140
mit Abreißsicherung
hart
0.80620
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-1-43
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
ohne Abreißsicherung
weich
1.71500
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-1-57
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
ohne Abreißsicherung
mittel
1.71500
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-1-68
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
ohne Abreißsicherung
hart
1.71500
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-2-43
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
mit Abreißsicherung
weich
1.90000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-2-57
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
mit Abreißsicherung
mittel
1.90000
40169991
YES
Levelling foot GN 148-113...
GN 148-113-M16-A-2-68
113
M16
150
12.5
52
4
150
216
184
mit Abreißsicherung
hart
1.90000
40169991
YES
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表