目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 950 - Handwheels with keyway, without handle
Elesa+Ganter
操作件
DIN 950
DIN 950 K
DIN 950 K A
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/operating_elements/din950/din950_k/din950_k_a/din950_k_a.prj},{NB=Handrad DIN 950-AL-200-K18-A},{PARTNUMBER=DIN 950-AL-200-K18-A},{WERKSTVIS=Aluminium-Kokillenguß},{AUSWAHL=GG,AL},{D1=200},{D2=K18},{D2Y=18},{B3=6.000},{T=20.800},{TT=2.800},{D3=38},{GEWINDE=10},{B=22},{L1=24},{L2=45},{DURCHM=25},{ANZAHL=3},{A=24.000},{B1=25.000},{B2=17.000},{C=8.000},{D4=40.000},{D5=44.000},{H1=26.000},{H2=22.000},{LX=21.000},{R1=9.000},{R2=18.000},{R3=5.500},{R4=22.000},{R5=11.000},{R6=6.000},{ARME=3},{R8=0.250},{WEIGHT=0.7600},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{E=72.000},{R7=12.000},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WERKSTVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7 bore
ⁿ/ₐ
D3
~
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
ANZAHL
Spokes
ⁿ/ₐ
WERKST
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Handwheel DIN 950-GG-80-K...
DIN 950-GG-80-K10-A
Gußeisen
80
K10
24
14
16
29
3
GG
0.3020
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-K...
DIN 950-AL-80-K10-A
Aluminium-Kokillenguß
80
K10
24
14
16
29
3
AL
0.1030
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-80-K...
DIN 950-GG-80-K12-A
Gußeisen
80
K12
24
14
16
29
3
GG
0.2950
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-80-K...
DIN 950-AL-80-K12-A
Aluminium-Kokillenguß
80
K12
24
14
16
29
3
AL
0.1000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-K10-A
Gußeisen
100
K10
26
15
17
33
3
GG
0.5060
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-K10-A
Aluminium-Kokillenguß
100
K10
26
15
17
33
3
AL
0.1850
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-100-...
DIN 950-GG-100-K12-A
Gußeisen
100
K12
26
15
17
33
3
GG
0.5010
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-100-...
DIN 950-AL-100-K12-A
Aluminium-Kokillenguß
100
K12
26
15
17
33
3
AL
0.1830
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-K12-A
Gußeisen
125
K12
28
16
18
36
3
GG
0.6950
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-K12-A
Aluminium-Kokillenguß
125
K12
28
16
18
36
3
AL
0.2640
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-125-...
DIN 950-GG-125-K14-A
Gußeisen
125
K14
28
16
18
36
3
GG
0.6910
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-125-...
DIN 950-AL-125-K14-A
Aluminium-Kokillenguß
125
K14
28
16
18
36
3
AL
0.2570
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-K14-A
Gußeisen
140
K14
30
17
19
39
3
GG
0.9300
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-K14-A
Aluminium-Kokillenguß
140
K14
30
17
19
39
3
AL
0.3370
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-140-...
DIN 950-GG-140-K16-A
Gußeisen
140
K16
30
17
19
39
3
GG
0.9190
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-140-...
DIN 950-AL-140-K16-A
Aluminium-Kokillenguß
140
K16
30
17
19
39
3
AL
0.3250
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-K14-A
Gußeisen
160
K14
33
18
20
40
3
GG
1.0810
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-K14-A
Aluminium-Kokillenguß
160
K14
33
18
20
40
3
AL
0.4000
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-K15-A
Gußeisen
160
K15
33
18
20
40
3
GG
1.0750
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-K15-A
Aluminium-Kokillenguß
160
K15
33
18
20
40
3
AL
0.3980
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-160-...
DIN 950-GG-160-K16-A
Gußeisen
160
K16
33
18
20
40
3
GG
1.0730
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-160-...
DIN 950-AL-160-K16-A
Aluminium-Kokillenguß
160
K16
33
18
20
40
3
AL
0.3870
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-K16-A
Gußeisen
180
K16
35
20
22
43
3
GG
1.6000
84879059
YES
Handwheel DIN 950-AL-180-...
DIN 950-AL-180-K16-A
Aluminium-Kokillenguß
180
K16
35
20
22
43
3
AL
0.6110
84879090
YES
Handwheel DIN 950-GG-180-...
DIN 950-GG-180-K18-A
Gußeisen
180
K18
35
20
22
43
3
GG
1.5990
84879059
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表