目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LV.A-SST-ESD-C - 水平调整件
Elesa+Ganter
水平调整件
LV.A-SST-ESD-C
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/levelling_elements/lv_a_sst_esd_c/lv_a_sst_esd_c_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-80-24-SST-M20x158-ESD-C (0)},{PARTNUMBER=324761-ESD},{DESCRIPTION=LV.A-80-24-SST-M20x158-ESD-C},{ROT=0},{DIM01=80},{DIM02=201},{DIM03=-},{DIM04=43},{DIM05=24},{DIM06=M20},{DIM07=158},{DIM08=24},{DIM09=24},{DIM10=18000},{WEIGHT=472},{NDM=20.000},{KDM=16.933},{D2=24.000},{H=24.000},{L=158.000},{L2=37.000},{S=24.000},{L1=0.000},{VER=3},{PPATH=lv_a_sst_esd_c_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
l
[mm]
DIM03
L1
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
d
ⁿ/ₐ
DIM07
l
[mm]
DIM08
Ø
[mm]
DIM09
S
[mm]
DIM10
Max limit static load
[N]
WEIGHT
重量
[g]
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M8x4...
323121-ESD
LV.A-60-14-SST-M8x43-ESD-...
60
76
-
33
24
M8
43
14
14
14000
63
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M8x6...
323125-ESD
LV.A-60-14-SST-M8x68-ESD-...
60
101
-
33
24
M8
68
14
14
14000
75
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M10x...
323221-ESD
LV.A-60-14-SST-M10x43-ESD...
60
76
-
33
24
M10
43
14
14
14000
72
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M10x...
323225-ESD
LV.A-60-14-SST-M10x68-ESD...
60
101
-
33
24
M10
68
14
14
14000
85
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M10x...
323231-ESD
LV.A-60-14-SST-M10x98-ESD...
60
131
-
33
24
M10
98
14
14
14000
99
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M12x...
323321-ESD
LV.A-60-14-SST-M12x43-ESD...
60
76
-
33
24
M12
43
14
14
14000
82
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M12x...
323325-ESD
LV.A-60-14-SST-M12x68-ESD...
60
101
-
33
24
M12
68
14
14
14000
100
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M12x...
323331-ESD
LV.A-60-14-SST-M12x98-ESD...
60
131
-
33
24
M12
98
14
14
14000
122
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M14X...
323421-ESD
LV.A-60-14-SST-M14X68-ESD...
60
101
-
33
24
M14
68
14
14
14000
123
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M14X...
323431-ESD
LV.A-60-14-SST-M14X98-ESD...
60
131
-
33
24
M14
98
14
14
14000
144
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M14X...
323441-ESD
LV.A-60-14-SST-M14X148-ES...
60
181
-
33
24
M14
148
14
14
14000
227
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M16x...
323521-ESD
LV.A-60-14-SST-M16x68-ESD...
60
101
-
33
24
M16
68
14
16
14000
145
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M16x...
323525-ESD
LV.A-60-14-SST-M16x108-ES...
60
141
-
33
24
M16
108
14
16
14000
199
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M16x...
323541-ESD
LV.A-60-14-SST-M16x148-ES...
60
181
-
33
24
M16
148
14
16
14000
252
水平调整件 LV.A-60-14-SST-M16x...
323561-ESD
LV.A-60-14-SST-M16x168-ES...
60
201
-
33
24
M16
168
14
16
14000
279
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M16x...
323621-ESD
LV.A-60-24-SST-M16x58-ESD...
60
101
-
43
24
M16
58
24
24
18000
208
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M16x...
323625-ESD
LV.A-60-24-SST-M16x98-ESD...
60
141
-
43
24
M16
98
24
24
18000
260
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M16x...
323641-ESD
LV.A-60-24-SST-M16x138-ES...
60
181
-
43
24
M16
138
24
24
18000
311
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M16x...
323661-ESD
LV.A-60-24-SST-M16x158-ES...
60
201
-
43
24
M16
158
24
24
18000
339
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M20x...
323725-ESD
LV.A-60-24-SST-M20x98-ESD...
60
141
-
43
24
M20
98
24
24
18000
332
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M20x...
323741-ESD
LV.A-60-24-SST-M20x138-ES...
60
181
-
43
24
M20
138
24
24
18000
412
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M20x...
323761-ESD
LV.A-60-24-SST-M20x158-ES...
60
201
-
43
24
M20
158
24
24
18000
452
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M20x...
323781-ESD
LV.A-60-24-SST-M20x198-ES...
60
241
-
43
24
M20
198
24
24
18000
537
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M24x...
323825-ESD
LV.A-60-24-SST-M24x98-ESD...
60
141
-
43
24
M24
98
24
24
18000
432
水平调整件 LV.A-60-24-SST-M24x...
323861-ESD
LV.A-60-24-SST-M24x158-ES...
60
201
-
43
24
M24
158
24
24
18000
607
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表