目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 653 - Flat knurled screws
Elesa+Ganter
紧固旋钮
DIN 653
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/din653/din653.prj},{NB=Flache Raendelschraube DIN 653-M5-30},{PARTNUMBER=DIN 653-M5-30},{D1=M5},{D1X=5.000},{L=30},{LX=10,12,16,20,25,30},{D2=20},{K=4.0},{R=7.000},{WEIGHT=0.0140},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M3-6
M3
6
12
2.5
0.0005
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M3-8
M3
8
12
2.5
0.0024
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M3-10
M3
10
12
2.5
0.0020
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M3-16
M3
16
12
2.5
0.0030
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M3-20
M3
20
12
2.5
0.0030
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M4-8
M4
8
16
3.5
0.0060
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M4-10
M4
10
16
3.5
0.0060
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M4-12
M4
12
16
3.5
0.0060
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M4-16
M4
16
16
3.5
0.0065
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M4-20
M4
20
16
3.5
0.0070
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M4-25
M4
25
16
3.5
0.0070
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M5-10
M5
10
20
4.0
0.0100
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M5-12
M5
12
20
4.0
0.0100
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M5-16
M5
16
20
4.0
0.0110
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M5-20
M5
20
20
4.0
0.0110
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M5-25
M5
25
20
4.0
0.0140
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M5-30
M5
30
20
4.0
0.0140
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M6-12
M6
12
24
5.0
0.0192
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M6-16
M6
16
24
5.0
0.0190
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M6-20
M6
20
24
5.0
0.0190
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M6-25
M6
25
24
5.0
0.0200
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M6-30
M6
30
24
5.0
0.0200
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M6-40
M6
40
24
5.0
0.0230
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M8-16
M8
16
30
6.0
0.0330
73181595
YES
Flat knurled screw DIN 65...
DIN 653-M8-20
M8
20
30
6.0
0.0380
73181595
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表