目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 464 - Knurled thumb screws
Elesa+Ganter
紧固旋钮
DIN 464
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/clamping_knobs/din464/din464.prj},{NB=Hohe Raendelschraube DIN 464-M5-12},{PARTNUMBER=DIN 464-M5-12},{D1=M5},{C=0.40},{D1X=5.000},{L=12},{D2=20},{D3=10.0},{H=11.5},{K=4.0},{WEIGHT=0.0140},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M2-4
M2
4
9
4.5
5.3
2.0
0.0014
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M2-6
M2
6
9
4.5
5.3
2.0
0.0020
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M2-8
M2
8
9
4.5
5.3
2.0
0.0020
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M2-10
M2
10
9
4.5
5.3
2.0
0.0034
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M2,5-4
M2,5
4
11
5.0
6.5
2.5
0.0025
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M2,5-6
M2,5
6
11
5.0
6.5
2.5
0.0030
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M2,5-8
M2,5
8
11
5.0
6.5
2.5
0.0034
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M2,5-10
M2,5
10
11
5.0
6.5
2.5
0.0040
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M2,5-12
M2,5
12
11
5.0
6.5
2.5
0.0044
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M3-6
M3
6
12
6.0
7.5
2.5
0.0038
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M3-8
M3
8
12
6.0
7.5
2.5
0.0038
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M3-10
M3
10
12
6.0
7.5
2.5
0.0036
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M3-12
M3
12
12
6.0
7.5
2.5
0.0040
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M3-16
M3
16
12
6.0
7.5
2.5
0.0050
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M3-20
M3
20
12
6.0
7.5
2.5
0.0050
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M4-5
M4
5
16
8.0
9.5
3.5
0.0090
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M4-8
M4
8
16
8.0
9.5
3.5
0.0080
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M4-10
M4
10
16
8.0
9.5
3.5
0.0082
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M4-12
M4
12
16
8.0
9.5
3.5
0.0082
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M4-16
M4
16
16
8.0
9.5
3.5
0.0080
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M4-20
M4
20
16
8.0
9.5
3.5
0.0090
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M4-25
M4
25
16
8.0
9.5
3.5
0.0090
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M5-6
M5
6
20
10.0
11.5
4.0
0.0150
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M5-8
M5
8
20
10.0
11.5
4.0
0.0150
73181595
YES
Knurled thumb screw DIN 4...
DIN 464-M5-10
M5
10
20
10.0
11.5
4.0
0.0150
73181595
YES
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表