目錄: Elesa+Ganter
Created: 29.01.2018
產品目錄的特殊屬性:
包含可修改的细节级别 (LOD-功能)
german, english
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
定义运动 / 几何依赖关系
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
HCK-PP - 液位指示器
Elesa+Ganter
液压系统附件
HCK-PP
Powered by
CAD模型選擇
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hck_pp/hck_pp.prj},{NB=Level indicators HCK-PP.176-SST316-M12-VMQ-GL-P},{PARTNUMBER=111028},{DESCRIPTION=HCK-PP.176-SST316-M12-VMQ-GL-P},{DIM01=176},{DIM02=M12},{DIM03=213},{DIM04=120},{DIM05=46.5},{DIM06=12.0},{DIM07=176},{DIM08=12},{WEIGHT=239},{DIM02X=12},{DIM03OLD=20},{DIM04OLD=33},{DIM05OLD=33},{DIM09=18.5},{DIM10=12.5},{VER=1},{F=8},{A=2},{INFOEG=Produktdetails}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PARTNUMBER
代码
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
型号
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
l
[mm]
DIM04
e
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
d' -0.2
[mm]
DIM07
f'
[mm]
DIM08
C
[Nm]
WEIGHT
重量
[g]
液位指示器 HCK-PP.76-SST316-M1...
111008
HCK-PP.76-SST316-M10-VMQ-...
76
M10
113
42
35.5
10.5
76
12
172
液位指示器 HCK-PP.127-SST316-M...
111018
HCK-PP.127-SST316-M12-VMQ...
127
M12
164
71
46.5
12.0
127
12
209
液位指示器 HCK-PP.176-SST316-M...
111028
HCK-PP.176-SST316-M12-VMQ...
176
M12
213
120
46.5
12.0
176
12
239
液位指示器 HCK-PP.254-SST316-M...
111038
HCK-PP.254-SST316-M12-VMQ...
254
M12
291
198
46.5
12.0
254
12
287
液位指示器 HCK-PP.381-SST316-M...
111048
HCK-PP.381-SST316-M12-VMQ...
381
M12
418
325
46.5
12.0
381
12
366
液位指示器 HCK-PP.508-SST316-M...
111058
HCK-PP.508-SST316-M12-VMQ...
508
M12
545
452
46.5
12.0
508
12
444
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表