您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: EGE-Elektronik
Created: 05.03.2020
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
Serie SNT 450 - Strömungssensor mit integrierter Auswerteelektronik
EGE-Elektronik
Flow sensors
Powered by
CAD模型選擇
{ege_elektronik/p1_flow_sensors/snt_450.prj},{NB=P11219 SNT 450-A4-GSP-S},{BESTNR=P11219},{L=MIN},{PRA=6},{V=1},{V2=2},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{Y=29.5},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{G=},{TYP=SNT 450-A4-GSP-S},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=},{ZUB2=},{ZUB3=},{REF1=},{WWW=},{EGEPK1=für flüssige Medien},{EGEPG2=Strömungssensor},{SBA1=Einschraubgewinde G1/2},{SBA2=31 mm},{SB09=Versorgungsspannung DC},{SB10=},{SB11=Kompaktgerät mit LED-Anzeige},{SBAUS2=Schaltausgang},{MONT=Schraubmontage},{PROZAN=G1/2},{ERFBWMINW1=1},{ERFBWMINE1=cm/s},{ERFBWMAXW1=150},{ERFBWMAXE1=cm/s},{ERFBOEMINW=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BESTNR
ID-No.
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
EGEPK1
Produktkategorie_1
ⁿ/ₐ
EGEPG2
Produktgruppe_Ober_Beschreibung
ⁿ/ₐ
EGEPS
EGE-Serie
ⁿ/ₐ
P11214 SNT 450-A4-WR1
P11214
SNT 450-A4-WR1
29.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11215 SNT 450-A4-WR2
P11215
SNT 450-A4-WR2
29.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11216 SNT 450-A4-GR
P11216
SNT 450-A4-GR
29.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11217 SNT 450-A4-GR-S
P11217
SNT 450-A4-GR-S
29.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11218 SNT 450-A4-GSP
P11218
SNT 450-A4-GSP
29.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11219 SNT 450-A4-GSP-S
P11219
SNT 450-A4-GSP-S
29.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11220 SNT 450/1-A4-WR1
P11220
SNT 450/1-A4-WR1
46.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11221 SNT 450/1-A4-WR2
P11221
SNT 450/1-A4-WR2
46.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11222 SNT 450/1-A4-GR
P11222
SNT 450/1-A4-GR
46.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11223 SNT 450/1-A4-GR-S
P11223
SNT 450/1-A4-GR-S
46.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11224 SNT 450/1-A4-GSP
P11224
SNT 450/1-A4-GSP
46.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
P11225 SNT 450/1-A4-GSP-S
P11225
SNT 450/1-A4-GSP-S
46.5
für flüssige Medien
Strömungssensor
SNT 450
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AB 05 - Ex-nR bulkhead light fitting for Zone 2/22
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
Installation frame for flush-mounted installation - Toilet flush plate
Tece
28.05.2024
TECEvelvet toilet flush plate for dual-flush system - Toilet flush plate
Tece
28.05.2024
EC000981 - Explosion proof emergency and security luminaire
Cooper Crouse-Hinds EU
28.03.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表