Kesselsicherheitsgruppe mit Isolierung
ditech
396335
Powered by
CAD模型選擇
{ditech/396335/ag260448.prj},{NB=DT411515(300)},{PRODUKTBILD=dt411515.png},{IDNR=DT411515},{DESCRIPTION_SHORT=Kesselsicherheitsgruppe, mit Isolierung, ISO 2 / SV 1/2\" / 50 kW},{LODLEVEL=300},{DESCRIPTION_LONG=Montageeinheit für geschlossene Heizungsanlagen nach DIN EN 12828. Stahlkonsole verzinkt, Anschluss 1\" Innengewinde, gebrauchsfertig bestückt. Mit Schnellentlüfter, Manometer 3/8\" mit automatischem Absperrventil und Sicherheitsventil 1/2\" 3,0 bar, mit FCKW-freier Isolierung nach DIN 4102-B2 (Brandschutzklasse 2)},{V39=ISO 2 / SV 1/2\" / 50 kW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
V39
Ausführung
ⁿ/ₐ
DT411515(300)
DT411515
Kesselsicherheitsgruppe, ...
Montageeinheit für geschl...
ISO 2 / SV 1/2" / 50 kW
DT411520(300)
DT411520
Kesselsicherheitsgruppe, ...
Montageeinheit für geschl...
20M-ISO / SV 3/4" / 100 k...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表