您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Created: 20.3.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
AD60 - Wiper
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Double Wipers
Powered by
CAD模型選擇
{dichtomatik/hydraulics/double_wipers/ad60_asmtab.prj},{NB=AD60 67082880 65 73.8 6(0)},{ARTIKELNR=67082880},{D=65.0},{D1=73.8},{NUT=0},{L1=6.0},{PPATH=ad60/ad60_asmtpl.prj},{VPE=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
[mm]
L1
[mm]
AD60 67174009 6 10.8 3.7
67174009
6.0
10.8
3.7
AD60 67174011 8 12.8 3.7
67174011
8.0
12.8
3.7
AD60 67174013 10 14.8 3.7
67174013
10.0
14.8
3.7
AD60 67082862 12 18.8 5
67082862
12.0
18.8
5.0
AD60 67174015 14 20.8 5
67174015
14.0
20.8
5.0
AD60 67082864 15 21.8 5
67082864
15.0
21.8
5.0
AD60 67174018 16 22.8 5
67174018
16.0
22.8
5.0
AD60 67081668 18 24.8 5
67081668
18.0
24.8
5.0
AD60 67082866 20 26.8 5
67082866
20.0
26.8
5.0
AD60 67082867 22 28.8 5
67082867
22.0
28.8
5.0
AD60 67083893 24 30.8 5
67083893
24.0
30.8
5.0
AD60 67082868 25 31.8 5
67082868
25.0
31.8
5.0
AD60 67082869 28 34.8 5
67082869
28.0
34.8
5.0
AD60 67082870 30 36.8 5
67082870
30.0
36.8
5.0
AD60 67082871 32 38.8 5
67082871
32.0
38.8
5.0
AD60 67083896 34 40.8 5
67083896
34.0
40.8
5.0
AD60 67081483 35 41.8 5
67081483
35.0
41.8
5.0
AD60 67081623 36 42.8 5
67081623
36.0
42.8
5.0
AD60 67082872 38 44.8 5
67082872
38.0
44.8
5.0
AD60 67082873 40 46.8 5
67082873
40.0
46.8
5.0
AD60 67082874 42 48.8 5
67082874
42.0
48.8
5.0
AD60 67082875 45 51.8 5
67082875
45.0
51.8
5.0
AD60 67081484 50 56.8 5
67081484
50.0
56.8
5.0
AD60 67174019 52 58.8 5
67174019
52.0
58.8
5.0
AD60 67174021 55 61.8 5
67174021
55.0
61.8
5.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表